| IAグローバル検索 |
...タをご使用ください。■お願い詳細仕様をカタログ(データシート)にて十分にご確認の上、ご使用可否をご検討ください。H3CR-A データシート 外形寸法(単位:mm) 端子配置 ここでいう相当品とは、基本性能が...
...)にてご使用ください。■お願い詳細仕様をカタログ(データシート)にて十分にご確認の上、ご使用可否をご検討ください。H3CR-A データシート 外形寸法H3CR-A8、H3CR-A8E共通 (単位:mm) 端子配置H3CR-A8H3C...
...示が異なります。・接点定格は同等です。・ソケットは当社製に交換が必要です。(表面接続ソケットの場合:P2CF-08 など)参考FAQ:H3CR-Aシリーズのソケットと保持金具、埋込取付アダプタを教えてください...
...示が異なります。・接点定格は同等です。・ソケットは当社製に交換が必要です。(表面接続ソケットの場合:P2CF-08 など)参考FAQ:H3CR-Aシリーズのソケットと保持金具、埋込取付アダプタを教えてください...
...FAQ000132538 相当品は、H3CR-A AC100-240/DC100-125 をご検討ください。■主な相違点/留意点・外形寸法は若干異なりますが、近い寸法です。・時間仕様や目盛表示が異なります。・接点定格は同等です。・ソ...
...タをご使用ください。■お願い詳細仕様をカタログ(データシート)にて十分にご確認の上、ご使用可否をご検討ください。H3CR-A データシート 外形寸法 (単位:mm) 端子配置 ここでいう相当品とは、基本性能が...
...タをご使用ください。■お願い詳細仕様をカタログ(データシート)にて十分にご確認の上、ご使用可否をご検討ください。H3CR-A データシート 外形寸法 (単位:mm) 端子配置 ここでいう相当品とは、基本性能が...
...ータシートをご参照ください。MKF-P データシート(閲覧、ダウンロードにはI-Webメンバーズ登録とログインが必要です。)H3CR-A データシート (単位:mm) 外形寸法生産終了品MKF-P代替品H3CR-A8 端子配置...
...命が40万回 → 10万回 に下がります。・接続ソケットも当社製に交換が必要です。(表面接続ソケットの場合、P2CF-08 など) 参考FAQ:H3CR-Aシリーズのソケットと保持金具、埋込取付アダプタを教えてくださ...
...)にてご使用ください。■お願い詳細仕様をカタログ(データシート)にて十分にご確認の上、ご使用可否をご検討ください。H3CR-A データシート 外形寸法H3CR-A8、H3CR-A8E共通 (単位:mm) 端子配置H3CR-A8H3C...
...)にてご使用ください。■お願い詳細仕様をカタログ(データシート)にて十分にご確認の上、ご使用可否をご検討ください。H3CR-A データシート 外形寸法H3CR-A8、H3CR-A8E共通 (単位:mm) 端子配置H3CR-A8H3C...
... リセット入力2 ゲート入力3 シグナル入力 商品情報 タイマ/タイムスイッチ?アナログタイマH3DT-N / -L マルチタイマp)H3CR-A ソリッドステート・タイマH3CR-F / -G / -H ソリッドステート・タイマH...
...ません)形式ごとの値は、カタログの性能欄にてご確認ください。実際の精度は、この4点を合わせたものとなります。◆例 H3CR-A ・Aモード:信号オンディレー動作・電源リセット動作 項目 ...
...です。「許容電圧変動範囲」の電圧でお使いください。カタログの■定格欄に掲載しています。◇カタログ記載例【例1】タイマ:形H3CR-Aシリーズ ⇒ 定格AC100-240/DC100~125の場合、AC85V~264V/DC85~137.5...
...ログ記載のタイムチャート(動作モード)をご確認ください。 商品情報 タイマ/タイムスイッチアナログタイマ 代表例 形H3CR-Aアナログタイマ 代表例 形H3CR-F/-G/-Hアナログタイマ 代表例 形H3Yアナ...
...になります。 タイムチャートt:設定時間t'<t (表2) Gモード動作が可能な機種 シリーズ電源電圧入力出力形式 形H3CR-A*1 *2 AC100~240V/DC100~125V無電圧入力接点出力限時接点:2c形...
...る、本体のリセットキーを操作するなどの方法があります。リセット方法はお使いになる機種により異なります。例:形H3CR-A Eモードのリセット方法 ・電源をOFFにする。 ・リセット入力をON...
...状態で、スタート用の信号がONしたタイミングで計時を開始する動作を「信号スタート」といいます。 商品情報 代表例 形H3CR-Aシリーズ代表例 形H3YNシリーズ代表例 形H3YN-?-Bシリーズ代表例 形H3DT-...
...を操作する等の方法があります。出力の仕様やリセット方法はお使いになる機種、動作モードにより異なります。例:形H3CR-A Aモードの場合 出力 :リセットされるまで保持。 リセット方法...
...ット 出力中、計時中にリセット信号が入力されると、出力はOFFになります。 ■対象機種 シリーズ電源電圧入力出力形式 形H3CR-A*1 AC100~240V/DC100~125V無電圧入力接点出力限時接点:2c形H3CR-A ...