| IAグローバル検索 |
...ください。 ■アンプ分離形センサ部にはNO/NCの区別はありません。アンプ部でNO/NCの切替が可能です。 ●代表的なシリーズ E2NCシリーズ E2C/E2C-Hシリーズ E2CY-SDシリーズ E2Jシリーズなど ■アンプ...
...FAQ00414 E2NC、E2C-H、E2C-EDA、E2EHシリーズがございます。下表をご参照ください。なお、一般的な近接センサ(アンプ分離形の場合はセンサヘッド)の使用周囲温度は-25℃~70℃です。(表1) 耐熱仕様の近接セ...
...の近接センサを-25~70℃の温度範囲内で使用すると、±0.3mm検出距離が変動する可能性があります。●アンプ分離近接センサ E2NC-ED02+E2NC-EA の場合 下記の①センサ部の値と②プリアンプ+アンプ部...
...プ部にてコード長切替スイッチの設定が必要です。*4 0.3mm2 以上のコードをお使いください。■アンプ分離形近接センサ E2NCシリーズ・センサ部にプリアンプがあり、検出面-プリアンプ間【A-1】の切断/延長...
...XS5判別センサ(接触センサ)E9NC-T[こちら]変位センサ/測長センサZX2、ZX1[こちら]近接センサ近接センサE2E NEXT、E2E、E2EQ NEXT、E2EW、E2EY、E2V、E2NC、E2CY-SD、E2EC、E2K、E2KQ[こちら]アクセサリXS5...
...たい場合は、"0"をダミーセンサの設定値として入力します。 商品情報 センサ通信ユニット E3NWスマート近接センサ E2NCスマートレーザセンサ E3NCカラーファイバアンプ E3NX-CAスマートファ...