| IAグローバル検索 |
...イプ) E3Z-LT/LR/LL代表例 電源フリータイプ光電センサ E3JK代表例 アンプ分離光電センサ E3C代表例 距離設定形光電センサ E3Z-LS 関連FAQ テスト機を借りたい。どのように依頼すればよいですか?E...
...ンサ E3ZM耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZM-C耐油・長距離光電センサ E3S-C距離設定形光電センサ E3S-CL距離設定形光電センサ E3Z-LSアンプ内蔵形光電センサ(レーザタイプ) E3Z-LT/LR/LLアンプ内蔵...
...ークがある時にON。 Lは入光時ON、Dは遮光時ONです。 下の写真は「L(入光時ON)」に設定された状態です。 (表6)距離設定形形E3Z-LSワークがある時にON。ワークがない時にON。 S1出力、S2出力それぞれに動作...
...明板ガラスタイプ限定反射形 形E3Z-L(表5)透明ペットボトルタイプ 回帰反射形(MSR機能なし) 形E3Z-B(表6)距離設定形 形E3Z-LS(表7)溝型タイプ 透過形 形E3Z-G (表1) 透過形 形E3Z-T 相互干渉防...
...m)形E3Z-D62K-M1J 0.3Mご用意しておりませんM8コネクタ中継タイプ(0.3m)形E3Z-D62K-M3J 0.3M形E3Z-D82K-M3J 0.3M (表4) 距離設定形 形E3Z-LS ・対象形式が多いため、「Ctrl+F」などでの検索をお奨めしま...
...りつけ金具1個あたりの数量です。・センサアジャスタの詳細は(表2)を参照ください。 取りつけ金具 E3Z-R、E3Z-D、E3Z-L、E3Z-B、E3Z-LS 形式/外観 付属品 コード引き出しタイプ コネクタ中継タイプ コネ...
...反射形の光電センサ(代表例)●アンプ内蔵形 シリーズ名形式検出距離備考距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ 形E3Z-LS□形E3Z-LS□最小:20~40㎜最大:20~200㎜または最小:2~20㎜最大:2~80...
...、ワークの色の影響は拡散反射形に比べて少ないですが、黒っぽい色の場合は検出距離が短くなってしまいます。(例:形E3Z-LS□の反射率特性(白黒誤差) *1 は設定距離の5%または10%以下)使用環境によっては安...
...-L63形E3Z-L83回帰反射形(透明ペットボトルタイプ)形E3Z-B形E3Z-B61形E3Z-B81形E3Z-B62形E3Z-B82茶:Vcc黒:OUTPUT青:GND(0V)距離設定形形E3Z-LS形E3Z-LS61形E3Z-LS81形E3Z-LS63形E3Z-LS88茶:Vcc黒:OUT...