| IAグローバル検索 |
...FAQ03530 通信変換器 形K3SC-10 *1 をお使いください。形K3SC-10 *1 は、通信仕様がRS-232CやUSBの機器と、通信仕様がRS-422/485の機器とを接続するためのコンバータです。横幅30mmの小型形状で、...
...品情報 電力監視 常時設置タイプスマート電力量モニタ KM50-Eスマート電力量モニタ KM50-C電力量モニタ KM100通信変換器 K3SC小型電力量モニタ KM-N1-FLK電力量モニタ&ロガー KM-D1-ETN? 関連FAQ カ...
...コンのUSBポートと専用ケーブルで接続することができます。 また、RS-422/RS485通信機能付き温度調節器では、通信変換器 形K3SC-10 *1 を経由してパソコンのUSBポートと接続します。この場合、ケーブルは市...
...す。また収集間隔が長い場合でも数秒の収集時間のズレが発生する場合があります。 商品情報 CX-Thermo EST2-2C-MV4通信変換器 K3SC温度調節器 代表例 E5CC/E5CC-B/E5CC-Uシリーズ温度調節器 代表例...
...付可能)電力用トランスデューサK3FL *2K3FL-VEK3FL-AEK3FL-WT などソケットは使用しません。(本体ごとDINレールに取付可能)通信変換器 K3SC *2 K3SC-10ソケットは使用しません。(本体ごとDINレー...
...ユニット:KE1-ZCT8E*2 本体バージョンV2.0.0以降の対応となります。動作確認済 USB/RS-485変換器はSI-35USB ((株)ラインアイ製)です。K3SC-10 *3 はご使用になれませんのでご注意ください。USB/RS485変換...