| IAグローバル検索 |
...FAQ01274 以下の商品がございます。 (表1)静電容量形近接センサ形E2K-Lフォト・マイクロセンサ形EE-SPX613(表2)ファイバセンサ形E32-L25T、形E32-A01、形E32-A02、形E32-D36T (表1) 形E2K-L、形EE...
...FAQ01304 NPN→PNP変換コネクタ 形EE-2001 または 形EE-2002をお使いください。ただし、形式ごとに適合するセンサ形式が異なります。下表をご参照ください。■NPN→PNP変換コネクタ 形EE-20...
...源逆接続保護回路、出力短絡保護回路を内蔵しています。■電源逆接続保護回路、出力短絡保護回路を内蔵している機種・EE-SX95シリーズ 負荷短絡保護回路を内蔵。・EE-SX97シリーズ 電源逆接続保...
...ざいます。動作モード切替可能な機種は、スイッチの設定や配線によって、しゃ光時ONと入光時ONを切りかえます。 例:形EE-SPX613:スイッチによる切替 形EE-SX67□ :配線による切替2出力タ...
...い状態でしゃ光時ONの動作モードです。入光時ONでご使用の場合、このL端子を電源+に接続してください。 商品情報 形EE-SX47/形EE-SX67形EE-SY671/形EE-SY672形EE-S...
...の目安はLEDの連続通電寿命から推測したものです。保証値ではございませんのでご注意ください。 商品情報 代表例 形EE-SX47/67代表例 形EE-SPX303N/403N代表例 形EE-SX3157-P1/...
...こちらのFAQをご覧ください。 なお、BGS機能についてはこちら、FGS機能についてはこちらをご覧ください 商品情報 形E3Z形EE-SX47/67形E3Z-G 関連FAQ 形E3Z-T、-G、-R、-D、-Lのコード引き出しタイプで...