| IAグローバル検索 |
...点)が4組あります。(4c接点) ・端子配置図 (13、14はコイルです) 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選...
...なりますのでご注意ください。取り付け方法・配線方法をご確認の上、ご選定ください。 商品情報 MYシリーズLYシリーズG2R-?-S 関連FAQ リレーを選定したい。リレーの本体のコイル電圧で、VDC、VACという表...
...水分とに反応し硝酸を生成し、接触不良となります。 商品情報 一般リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ代表例 MKシリーズ代表例 MK-Sシリーズ代表例...
...ります。 DC100V AC100V チャタリングして、正常動作しません。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ ■定格電圧 定格電流...
...1、負荷2 共に5Aの抵抗負荷を接続することができます。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定したい。シング...
...最大値」のグラフにて開閉可否をご確認ください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定したい。リレーの...
...な定格電圧の場合は、高い方の電圧を基準とします。 ■例 MY2 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーの動作電圧・復帰電圧・最...
...す。 動作時間、復帰時間にはバウンス時間は含まれません。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを駆動するためには何秒以...
...圧、復帰電圧の試験方法は、JIS規格(C5442-1996)に準拠しています 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ ■定格電圧 定格電流 動...
...とは逆になりますが、リレーをソケットに挿入すれば、端子番号は一致します。 商品情報 リレーMYシリーズLYシリーズG2R-?-Sシリーズ ? リレー本体に書かれている端子配置と ソケットの端子配置が逆にな...
...)の青い縦線の交点を通るライン 3)橙色の線 → 2.5A 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーの耐久性曲線の読み方...
...てしまいます。この様な使い方は避けてください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 多極のリレー1台で、直流負荷と交流...
...ださい。 端子構造〔関連FAQ〕 スイッチ、リレーの端子の種類、接続方法を教えてください。 商品情報 代表例 MY代表例 LY代表例 G2R-?S 関連FAQ リレーを注文する際、形式の指定だけで良いですか?コ...
...ーズ代表例 リミットスイッチ 形D4Cシリーズ代表例 リレー 形MYシリーズ代表例 リレー 形LYシリーズ代表例 リレー 形G2R-?Sシリーズ代表例 リレー 形G2RVシリーズ 関連FAQ ■有接点(一般リレー・...
...FAQ02780 プラグインタイプ G2R-□-S(□)のみ、別売のソケットを使用して接続します。G2Rの表面接続ソケット、保持金具は、機種により異なります。下表をご覧ください。ソケット、保持金具はすべて別売りです...
...荷と並列にサージキラーを入れてみてください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーのコイルサージ対策について教...
...での接触信頼性 商品情報 使用条件検索ガイド(一般リレー、接点編)リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ 微小負荷開閉に適したリレーを教え...
... 1)の青い縦線の交点を通るライン 3)橙の横線 → 約40万回 商品情報 代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 負荷の種類と突入電流につい...
...呼称はJISなどで定められたものではありません。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ 関連FAQ ■定格電圧 定格電流 動作電圧 復帰電圧 最大許容電圧(...
...G2R-2-SDNI(S) *2 有 有 *1 実際の形式は(S)の前にコイル電圧の指定が入ります。例:G2R-SNI DC24(S)*2 DCコイルのみです 商品情報 形G2R-□Sシリーズ 関連FAQ リレーのコイルサージ対策について教えてく...