| IAグローバル検索 |
...受注終了品から探す 両方から探す 全11件が検索されました。(1-10件を表示) 全文検索 非接触温度センサ ES1 2017年07月受注終了 代替品を探す ダウンロード カタログ マニュアル CAD 他ES1を含...
...ndstill detection inputs are isolated respectively. *3.The Safety standstill detection outputs, ES1 - ES3, are internally redundant respectively. Wiring of inputs and outputs *For protecting ...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/g9sx_series_f120-e1_1_6_csm1119023.pdf
...on Degree: 3 EMC Immunity Level: Zone B Power Supply Class2, LPS, LIM and SELV or PELV, PS2 and ES1 K3CV 5 Input specifications Analog input type TC input type Pt input type Item Description ...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/k3cv_h243-e1_4_1_csm1132260.pdf
...ture control required for high-precision processing of smaller workpieces Infrared Thermosensor ES1-N Higher resolution enables adaptation to fine process precision •Measurement temperature -...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/nx-htc_nx-tc_ej1_e5dc-b_h237-e1_2_2_csm1124888.pdf
...er UL 1310) CSA C22.2 No.107.1 (cUL, Class 2 Output: per CSA C22.2 No.223) EN/IEC 62477-1 (SELV/ES1 Output), OVCIII (I≤2,000 m), OVCII (2,000 m...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/s8as2_t243-e1_2_1_csm1132735.pdf
...s 1) Failure involving the wiring of Safety standstill detection outputs 1) Check the wiring to ES1, ES2 and ES3. 2) Excessive electro-magnetic disturbance 2) Separately wire to ES1,...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/troubleshooting_g9sx_f132-e1_1_1_csm1126737.pdf
...です。R1:〔A〕の負荷のインピーダンス(許容)負荷抵抗R2:〔B〕の入力インピーダンスの合計■接続例例1 非接触温度センサ:形ES1-LP□-N(DC4~20mA出力)を、デジタルパネルメータ:形K3HB-XAD 2台に接続する。...
...えてください。サーミスタ:形E52-TH、-THEを接続できる温度調節器(デジタル調節計)を教えてください。非接触温度センサ:形ES1、形ES1B、形ES1Cを接続できる温度調節器(デジタル調節計)を教えてください。 ...
...FAQ03322 「rdg」は、Reading(読み値)の略で、「PV」はProcess Value(測定値)の略です。「出力レンジ」とは、リニア出力をする温度範囲です。◆ 形ES1-NシリーズUSB出力時の精度と電流出力時の精度があり、...
...えてください。サーミスタ:形E52-TH、-THEを接続できる温度調節器(デジタル調節計)を教えてください。非接触温度センサ:形ES1、形ES1B、形ES1Cを接続できる温度調節器(デジタル調節計)を教えてください。 ...
...ッティング ・形PT□/□ D=□ルーズフランジ ・形MF-1 D=□ ・形MF-2 D=□ 取り付け方法非接触で温度を測定したい。非接触温度センサ ・形ES1-N ・形ES1B ・形ES1C 非接触で温度を測定温度と湿度を測定...
...FAQ05453 ES1-Nシリーズ、ES1Bシリーズ、ES1Cシリーズ がございます。下表をご覧ください。■ 非接触温度センサ非接触温度センサは、測定対象物から放射される赤外線エネルギーを利用して温度測定します。放...
...熱電対形E52-CA形E52-ICK(CA)J(IC)こちらサーミスタ 形E52-THE素子互換式、比率式こちら非接触温度センサ形ES1C-こちら形ES1B形ES1温湿度センサ 形ES2-THB(-N)-こちら湿度センサ形ES2-HB(-N) 商...