| IAグローバル検索 |
...地代理商 S 圆柱形、公制螺纹、不锈钢 3 外壳尺寸 08 8mm 12 12mm 18 18mm 30 30mm 4 圆柱体长度 K 标准长度 L 长圆柱体 5 屏蔽/非屏蔽 S 屏蔽 N 非屏蔽 6 检测距离 数字 检测距离,单位为mm 7...
...ZX-L-N是ZX-L的升级版,ZX-L-N在功能上完全替代ZX-L。 两个系列主要区别如下: ZX-L-N的演算模式有A+B﹑A-B﹑K-(A+B)(即THICK模式)三种模式;ZX-L的演算模式只有A+B﹑A-B两种。 以上回答是否解决了您的问...
...司官网 欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 Q:R88D-U/R88M-U停产替代 A: 用R88D-KT/R88M-K的伺服进行替换。 以上回答是否解决了您的问题? 是 否 问题反馈 为了提供更优质...
...司官网 欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 Q:R88D-W/R88M-W停产替代 A: 用R88D-KT/R88M-K的伺服进行替换。 以上回答是否解决了您的问题? 是 否 问题反馈 为了提供更优质...
...身的电阻会影响显示温度, 请使用芯线较粗的延长用导线。(本公司不提供延长用导线,请使用市场上出售的导线)。 ●热电偶(K 、J 、R等) 延长时请务必使用符合热电偶特性的补偿导线。如果使用不符合热电偶...
...机器的标准,所以总要在使用机械前参考相关标准。 S=(K×T)+C S:从最大动作区域到光幕检出区域的最小安全距离(mm)。 K:身体的接近速度(歩行速度)(mm/s)。 T:整个系统停止动作时间(s)。 C:...
...2个; (2)ZX-L-N演算单元最多可以带8个,ZX-L的演算单元最多只可以带2个; (3)ZX-L-N的演算模式有A+B﹑A-B﹑K-(A+B)(即THICK模式)三种模式;ZX-L的演算模式只有A+B﹑A-B两种; (4)ZX-L-N保持功能有...
...自动化(中国)有限公司官网 Q:ZX2如何设置键保护,如何解除键保护? A: (1)键保护: 在运行模式下同时按下“←”和“→”键,出现K-LOCK,设置成功。 (2)解除键保护 在运行模式下同时按下“←”和“→”键,...
...现象:温度控制器连接测温体通电后, 显示‘S.ERR’故障。 2. 故障原因: (1)测温体输入类型与设置不一致。 如:选择的测温体是K 型热电耦,但输入类型选择的是“1”(PT100 铂电阻),接入 形式与实际类型不...
...。 替代型号与停产型号区别 型号 本体颜色 外形尺寸 接线 安装尺寸 性能规格 动作特性 操作方法 R88M-K□ × × × × ○ ○ × R88D-K□ × × × × ○ ○ × ◎:完全一样 ○:有一点变化/几乎一样 ×:变化较大 ...
...0% ~ 110%) 最高计数速度 30Hz/1kHz/5kHz/10kHz(CP1?CP2个别设定) 30Hz/5kHz(CP1、CP2共同设定) 输出模式 H7BR-B□:N、F、C、R、K、P、Q、A N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L...
...0~400℃/0~400?F 热电偶(拨动开关5——OFF) 热电偶 形式 设定 输入温度设定范围 形式 设定 输入温度设定范围 K 0 –99~1300℃/–99~1300?F K 0 –200~1300℃/–300~2300?F 1 0.0~199.9℃/0.0~199.9?...
...0~400℃/0~400?F 热电偶(拨动开关5——OFF) 热电偶 形式 设定 输入温度设定范围 形式 设定 输入温度设定范围 K 0 –99~1300℃/–99~1300?F K 0 –200~1300℃/–300~2300?F 1 0.0~199.9℃/0.0~199.9?...
....0 2 0.0~100.0 2 0.0~100.0 JPT100 3 ﹣199.9~500.0 JPT100 3 ﹣199.9~500.0 4 0.0~100.0 4 0.0~100.0 K 5 –200~1300 K 5 –200~1300 6 ﹣20.0~500.0 6 ﹣20.0~500.0 J 7 –100~850 J 7...
...E5AK: 停产型号 替代型号 E5AK-AA2 E5AN-HAA2HBM-500 E5AN-HAA2HHBFM-500 E5AK-AA2 E5AK-AA2-500 E5AK-AA2-500-K E5AK-AA2B E5AN-HAA2HB E5AK-AA2B-K E5AK-AA2BB E5AN-HAA2HHBB E5AK-AA2BB-...
...司官网 Q:E2G型号命名规则? A: E2G-①②③④⑤-⑥-⑦⑧ ①M:圆柱形,黄铜;S:圆柱形,不锈钢 ②08:外径8mm;12:外径12mm;18:外径18mm;30:外径30mm ③K:探头为标准长度 ④S:屏蔽;N:非屏蔽 ⑤检测距离,如02...
...什么? A: E3Z-①②③④-⑤ ①T-对射型; R-回归反射型; D-扩散反射型 ②6-NPN输出;8-PNP输出 ③1-导线引出;2-导线引出;6-接插件式;7-接插件式 ④K-外壳材料在E3Z-□□□基础上进行了防油性能上的改良...
...: ZX-L-N是ZX-L的升级版,ZX-L-N在功能上完全可以替代ZX-L。 两个系列的主要区别如下: ①.ZX-L-N的演算模式有A + B、A-B、K-(A + B)(即THICK模式)三种模式;ZX-L的演算模式只有A + B、A-B两种; ②...
...列D4SL-N系列2013年3月底所有型號的外觀尺寸(高度和釋放鍵的位置)和部分的特性不同。 僅適用於5接點類型(D4SL-@J@@-@、 D4SL-@K@@-@、D4SL-@L@@-@、 D4SL-@M@@-@),接觸接頭配置方式不同。 安全門開關部分D...
...th external devices ZR-RX70 ±20 mV to ±500 V Wider range of features Thermocouples Temperature (K, J, E, T, R, S, 8 CH Logic PC compatibility Max. recording time All channels 10 µs isolated B...
https://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/closed/cat/zr-rx_e410-e1_6_1_csm1003338.pdf