| IAグローバル検索 |
...电源 从NX总线供电。 DC20.4~28.8V (DC24V+20%/-15%) I/O电源端子电流容量 IOV:最大0.3 A/端子 IOG:最大0.3 A/端子 NX单元功耗 0.85 W I/O电源电流消耗 20 mA 最大传输距离*2 传送速度 最大传输距离 100...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3191/specification.html
...电源 从NX总线供电。 DC20.4~28.8V (DC24V+20%/-15%) I/O电源端子 电流容量 IOV:最大0.1 A/端子 IOG:最大0.1 A/端子 NX单元功耗 0.9 W I/O电源电流消耗 20 mA 质量 70 g 电缆长度 3 m以下 电路布局 脉冲...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3192/specification.html
...方向100分钟(扫描时间10分钟×扫描次数10次=总计100分钟) 耐冲击(动作时) IEC60028-2-27 147m/s 2 XYZ各方向3次 外形尺寸 420(W)×291(H)× 69(D)mm 340(W)×244(H)× 69(D)mm 290(W)×190(H)×...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3405/specification.html
...点 种类 额定值 / 性能 外形尺寸 注意事项 样本 / 手册・说明书 /CAD /软件 信息更新: 2023年7月26日 (单位:mm) S8VK-S06024 (60 W) S8VK-S12024 (120 W) S8VK-S24024(240W) S8VK-S48024(48...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3485/dimension.html
...摸屏 • 多点触控功能 • 供电电压:DC24V • 最大1,280×800像素、60Hz • USB Type-A连接器×2 • 可编程的亮度调整 • 提供标准型和100m电缆型 NYM1□W-C10□□ 电源 • 输出电压:DC24V • 推入型Plus S8VK-S□□□24 U...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3631/lineup.html
... 5M 工业监视器 • LCD触摸屏 • 多点触控功能 • 供电电压:DC24V • 最大1,280×800像素、60Hz • USB Type-A连接器×2 • 可编程的亮度调整 NYM1□W-C100□ 电源 • 输出电压:DC24V • 推入型Plus S8VK-S□□□24 UPS*...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3632/lineup.html
...S2202 4点 16端子×2 NX-TS3202 2点 0.001℃ 以下 60ms/ 单元 16端子 NX-TS2204 4点 16端子×2 NX-TS3204 *1. 输入类别为R、S、W时,0.2℃以下。 *2. NX-TS2202、NX-TS3202仅适用Pt100 3线式。 加热器断线检测...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3650/lineup.html
...信息更新: 2022年12月1日 电气规格与机械规格 项目 规格 型号 NX1P2-1□40DT□ NX1P2-9024DT□ 构造 控制柜内置型 外形尺寸(mm)*1 154(W)×100(H)×71(D) 130(W)×100(H)×71(D) 重量*2 NX1P2-1□40DT:65...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3650/specification.html
...命 50,000小时(Typ),工作条件为常温(25°C)、40%亮度* 触屏 类型:电阻式 操作力:0.5~0.8 N 耐压:最少1,000,000次(25°C时) 尺寸(H × W × D)(单位:mm) 148 × 202 × 46 重量 TW01B:715g以下 TW11B:607g...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3652/specification.html
...FL1100-1Q0-EX(FRESCO) 支持操作系统 Windows7/8/10 and Linux 已完成动作确认的相机 OMRON SENTECH制USB3.0相机 外形尺寸 167(W)×111.15(H)mm(突起部除外) ※请事先使用PC确认动作。 ※请使用FRESCO Logic公...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3684/lineup.html
...主单元(母机) 额定值 项目 规格 主单元 (母机) 电源 额定电压 DC 24 V 容许电压范围 DC 21.6至26.4 V 功耗 最大2.4 W 输入电流 最大0.1 A 额定输出 输出点 输出8个点 还有另一点用于错误输出 输出电路...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3685/specification.html
...理 PNP 控制周期 0.1、0.2、0.5、1~99s 操作量 -5~+105% 传感器 输入部 温度传感器 *1 • 热电偶输入: K、J、T、E、L、U、N、 R、S、B、C/W、PLⅡ • 铂电阻测温体输入: Pt100 (3线式)、 JPt100 (3线式)、...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3699/specification.html
... NX-TS2202 4 16端子×2 NX-TS3202 2 0.001℃以下 60ms/单元 16端子 NX-TS2204 4 16端子×2 NX-TS3204 *1. 输入类型为R、S或W时,分辨率为0.2°C以下。 *2. NX-TS2202和NX-TS3202仅支持Pt100 3线式传感器。 加...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3705/lineup.html
... /软件 信息更新: 2025年3月24日 电气和机械规格 项目 规格 型号 NX102-□□□□ 防护 柜内安装型 外形尺寸 (mm) *1 72 × 100 × 90mm (W × H × D) 重量 *2 390g以下 单元电源 电源电压 DC24V (DC20.4~28.8V) ...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3705/specification.html
...境湿度范围 最高90%(无结冰、无结露) 防水防尘等级 IP54 工作寿命 50,000小时(25℃) 重量 约212g 外形尺寸 34.7mm(H)×65.7mm(D)×87.8mm(W) 适用安全标准 FCC、UL/cUL、CE、KC、RCM、EAC、BIS 材质(箱体) 铝...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3712/specification.html
...围 工作时:0~50℃、保存时:-40~75℃ 环境湿度范围 最高90%(无结冰、无结露) 防水防尘等级 IP65 重量 约453g 外形尺寸 109mm(H)×45mm(D)×95mm(W) 适用安全标准 FCC、UL/cUL、CE、KC、RCM、EAC、BIS 材质(...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3713/specification.html
...电压 DC 12V(2.5A以下) 重量 仅本体 约2.72kg 包装重量 约5.89kg(包装含电源、电缆、手册等所有附件) 外形尺寸 266.7mm(H)×230mm(D)×282mm(W) (高度:含系统基台上的橡胶脚。) 上盖 尺寸 139.7mm×190.5mm ...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3714/specification.html
...SB电源:DC5V(400mA时) 重量 仅本体 约0.64kg 包装重量 约1.81kg(包装含电缆、手册等所有附件) 外形尺寸 215.9mm(H)×139.7mm(D)×120.6mm(W) 调节用卡(主机附带) 9580-C-3附带 : EAN/UPC Calibrated Conform...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3715/specification.html
...SB电源:DC5V(400mA时) 重量 仅本体 约0.68kg 包装重量 约1.51kg(包装含电缆、手册等所有附件) 外形尺寸 215.9mm(H)×139.7mm(D)×120.6mm(W) 调节用卡(主机附带) • Included with 9585-DPM:EAN/UPC Calibrat...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3716/specification.html
...特点 种类 额定值 / 性能 外形尺寸 系统构成 样本 / 手册・说明书 /CAD /软件 信息更新: 2023年3月23日 基本构成 CK□W单元构成(CPU机架/扩展机架) 连接CK□W单元的构成。 CPU机架 CPU机架的CK3W...
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3725/configuration.html