| IAグローバル検索 |
...月受注終了 代替品を探す ダウンロード カタログ CAD 他G9Sを含む全形式(0) セーフティ・リレーユニット G9SA 現場で選ばれ続けるセーフティリレーユニットのベストセラー。出力拡張:DC電源、AC電源タイ...
...す 全2件が検索されました。(1-2件を表示) 全文検索 セーフティ・リレーユニット(センサコネクタ接続タイプ) G9SA-300-SC 2020年03月受注終了 代替品を探す ダウンロード カタログ マニュアル CA...
https://www.fa.omron.co.jp/search/product/index?keyword=G9SA-300-SC
...@ Controller, both a Non-contact Door Switch and an emergency stop switch can be connected. The G9SA must be added to connect the emergency stop switch. Application D40B-J1 Emergency stop swi...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/d40a_g9sx-ns_c140-e1_10_7_csm1815.pdf
...D4NL-@C@A-@, -@G@A-@ (Mechanical Lock Type) Safety Limit Switch D4B-N/D4N/D4F Safety Relay Unit G9SA-301 (24 VAC/VDC) 0 Manual Guard S3 TH SA 32 31 54 53 A1 A2 T11 T12 K1 K1 PE T21 T23 T22 K2...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/d4nl_ds_e_9_9_csm1240.pdf
... IO-Link Version 1.1. Common to F3SG-SR and F3SG-PG Connectable safety controllers (PNP output) G9SA-301 G9SA-321-T G9SA-501 G9SB-200-B G9SB-200-D G9SB-301-B G9SB-301-D G9S...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/f3sg-sr_pg_f117-e1_1_9_csm1120108.pdf
...(White) Receiver Emitter S1 S3 M KM1 KM2 F3SJ-E 28 Wiring to connect a F3SJ-E with a controller G9SA-301 Note: The above PL is only the evaluation result of the example. The PL must be evalua...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/f3sj_f074-e1_27_11_csm1816.pdf
...ay Impulse withstand voltage: 2.5 kV min. or contact separation (a ): 0.5 mm min. NC NC a TH SA G9SA-301 (24-V AC/DC) (two limit switch input channels with manual reset) Feedback circuit Feed...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/g7z_j160-e1_10_1_csm1001495.pdf
...1 Safety Relay Unit with negative common (NPN) 1 Safety Relay Unit with negative common (NPN) G9SA-P Units with negative common (NPN) join G9SA Series •Four kinds of 45-mm wide Units...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/g9sa-p_f106-e1_6_2_csm1070131.pdf
...e. Safety as standard Safety Controller Safety Controller Stand-alone system Stand-alone system G9SA/G9SB/G9SE G9SX Safety Controller Safety Controller Stand-alone system 24 48 256 28 Number ...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/g9sp_f090-e1_12_9_csm2603.pdf
...ontact. J73KC-AM-20 (Auxiliary contact 2PST-2NO) J73KC-AM-40 (Auxiliary contact 4PST-4NO) TH SA G9SA-301 (AC/DC24V) (two limit switch input channels with manual reset) Feedback circuit Feedba...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/j7kc_j230-e1_9_1_csm1074607.pdf
...n - External Device Monitoring Disabled - Automatic Start OS32C 13 Connecting to the Controller G9SA-301 Note: The above PL is only the evaluation result of the example. The PL must be evalua...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/os32c_z298-e1_14_8_csm2602.pdf
...停止回路において、マニュアルリセットでご使用ください。 (ISO 13850) 非常停止スイッチ S1 リセットスイッチ S2 形G9SA K1, K2 b接点形G9SA K1, K2 a接点 KM1, KM2 b接点 KM1, KM2 a接点モー...
https://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/member/special/case/safety_expert_case02.pdf
...さい。 セーフティ・リミットスイッチ S1 NC接点セーフティ・リミットスイッチ S2 NO接点リセットスイッチ S3 形G9SA K1, K2 b接点形G9SA K1, K2 a接点 KM1, KM2 b接点 KM1, KM2 a接点モータM 回...
https://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/member/special/case/safety_expert_case03.pdf
...ュアルリセットでご使用ください。 (ISO 13850) 非常停止スイッチ S1 非常停止スイッチ S2 リセットスイッチ S3 形G9SA K1, K2 b接点形G9SA K1, K2 a接点 KM1, KM2 b接点 KM1, KM2 a接点モータM...
https://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/member/special/case/safety_expert_case05.pdf
...たは非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 船舶規格 G9SA-301 AC100-240 Yes Yes Yes Yes No Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : ...
https://www.fa.omron.co.jp/product/certification/search/certification/?keyword=G9SA-301 AC100-240
...たは非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 船舶規格 G9SA-301-P DC24 Yes Yes Yes Yes No Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非...
https://www.fa.omron.co.jp/product/certification/search/certification/?keyword=G9SA-301-P DC24
...たは非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 船舶規格 G9SA-321-T075 AC100-240 Yes Yes Yes Yes No Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N...
...たは非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 船舶規格 G9SA-321-T075-P DC24 Yes Yes Yes Yes No Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A ...
https://www.fa.omron.co.jp/product/certification/search/certification/?keyword=G9SA-321-T075-P DC24
...たは非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 船舶規格 G9SA-501 AC100-240 Yes Yes Yes Yes No Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : ...
https://www.fa.omron.co.jp/product/certification/search/certification/?keyword=G9SA-501 AC100-240
...たは非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 船舶規格 G9SA-501-P DC24 Yes Yes Yes Yes No Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非...
https://www.fa.omron.co.jp/product/certification/search/certification/?keyword=G9SA-501-P DC24