| IAグローバル検索 |
...Single-phase) S8VK-S Switch Mode Power Supplies (Single-phase/With displays and communications) S8VK-X Noise Filters S8V-NF Switch Mode Power Supplies (Three-phase/single-phase) S8VK-WA (Thre...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/value_design_for_panel_y235-e1_6_4_csm1101680.pdf
...さい。 テスト機貸出の申し込み モータ状態監視機器 K6CM 温度状態監視機器 K6PM-TH スイッチング・パワーサプライ S8VK-X 絶縁抵抗監視機器 K7GE-MG ヒータ状態監視機器 K7TM アドバンスド・ モータ状態監...
...み合わせ可能です。パワーサプライの±端子をS8T-DCBU-02の±端子へ接続してください。対象シリーズ:S8VK-S、S8VK-G、S8VK-T、S8VK-WA、S8VK-WB、S8VK-X、S8FS-G対象出力電圧:DC24Vタイプのみ以下の配線例...
...パワーサプライと合わせて交換をお願いします。 商品情報 形S8FS-G形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX形S8VM形S8EX形S8EA形S82S形S8VK-S形S8VK-X形S8VK-WA形S8VK-WB 関連FAQ パワーサプライ 入力電圧を印加した...
...代表例 形S8VMシリーズ代表例 形S8EXシリーズ代表例 形S8EAシリーズ代表例 形S82Sシリーズ代表例 形S8VK-Sシリーズ代表例 形S8VK-Xシリーズ代表例 形S8VK-WAシリーズ代表例 形S8VK-WBシリーズ 関連...
...掲載します。下表をご参照ください。■パワーサプライ無償保証期間一覧 - 品揃えがありません。 出力容量形S8VK-WA形S8VK-WB形S8VK-X 形S8VK-S 形S8VK-T 形S8VK-G 15W -- - - - 3年 30W --5年 5年...
...ります。・突入電流の値は25℃、コールドスタートの場合の値です。詳細はカタログ記載の「特性データ」をご参照ください。・形S8VK-X、形S8VM、形S8TS、形S8AS、形S82Sを除き、商品情報の「テクニカルデータ...
...ートにてご確認ください。S8V-CP データシート 商品情報 S8VK-GシリーズS8VSシリーズS8TSシリーズS8VK-SシリーズS8ASシリーズS8VK-XシリーズDC電子式サーキットプロテクタ S8V-CP 関連FAQ UL規格のクラス2...
...品情報 形S8FS-Gシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S8VK-Tシリーズ形S8VSシリーズ形S8JXシリーズ形S8VMシリーズ形S8VK-Sシリーズ形S8VK-Xシリーズ形S8VK-WA形S8VK-WB 関連FAQ パワーサプライの入力端子に記載され...
...帯処理形 のパワーサプライ取付密着取付 が可能なパワーサプライDINレール取付 が可能なパワーサプライ 商品情報 S8VK-XシリーズS8VK-GシリーズS8VK-TシリーズS8VSシリーズS8JXシリーズS8VK-SシリーズS8...
...源を使用した場合、負荷の状態により内部ヒューズが溶断することがあります。 形S8FS-Gこちら形S8VK-WAこちら形S8VK-WB形S8VK-X形S8VK-S形S8VK-G形S8VK-T形S8VSこちら形S8JX-N *3こちら形S8JX-P *4【2】外...
...ると内部回路が破損する恐れがあります。直列運転をする場合は、直列運転可能機種からご選定ください。 商品情報 形S8VK-Xシリーズ形S8FS-Gシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S8VK-Tシリーズ形S8VSシリーズ形S8JX...
...ワーサプライ(電源)形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8EA (生産終了)形S8VK-WA形S8VK-WB形S8VK-X形S8VK-S形S8FS-G 関連FAQ パワーサプライ 過電流保...
...FS-G150□□-□300WS8FS-G300□□-□600WS8FS-G600□□-□S8FS-G60024□□-W□可5台こちらS8VK-WA全機種可2台こちらS8VK-WB全機種可2台S8VK-X全機種可2台S8VK-S全機種可2台S8VK-G全機種可2台S8VK-T全機種可2台シリーズ...
...30W、60Wを除き、ダイオードを付けてください。ダイオードの選定、接続についてはこちらのFAQ をご覧ください。 ■対象形式●形S8VK-Xシリーズ ・30W:形S8VK-X03005-EIP●形S8FS-Gシリーズ・15W:形S8FS-G01...
...流を測定することはできませんのでご注意ください。)計測の詳細、リセット方法については、以下をご覧ください。【1】形S8VK-Xシリーズ 【2】形S8VSシリーズ 表示モニタ付き■ ピークホールド電流値の計...
...の取付金具については、こちらのFAQをご覧ください 商品情報 形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX形S8VM形S8EX形S8EA形S8TS形S82S形S8VK-S形S8VK-X形S8VK-WA形S8VK-WB 関連FAQ パワーサプライを選定したい。外...
...接続し、非接地側をL端子に接続します。 商品情報 S8FS-GシリーズS8VK-GシリーズS8VK-TシリーズS8VSシリーズS8VK-SシリーズS8VK-XシリーズS8VK-WAシリーズS8VK-WBシリーズ 関連FAQ パワーサプライの入力側...
...E5GN表BE5CC、E5EC、E5AC、E5GC、E5DC表AカウンタH7CX-A□-N表AH7CX表BデジタルパネルメータK3HB表BパワーサプライS8FS-G、S8JX、S8VK-WA、S8VK-X、S8VC-G、S8VK-T、S8VK-R、S8EX、S8EA表A状態監視機器K7GE-...
...流抑制EN61000-3-2適合(単相)JIS C 61000-3-2準拠(単相/三相)(表1)形S8FS-G〇x(表2)形S8VK-WA〇〇 *5(表3)形S8VK-WB〇 *6x(表4)形S8VK-X〇x(表5)形S8VK-S〇x(表6)形S8VK-G〇x(表7)形S8VS〇x(表8)形S...