| IAグローバル検索 |
...時:35∼95%RH(ただし、 結露しないこと) コンデンサアースのため省略コンデンサアースのため省略 10∼55Hz 複振幅 1.5mm X、 Y、 Z 各方向 2h 2 500m/s X、 Y、 Z 各方向 3回 IEC規格 IP50 コネ...
...DM/EMエリアのビット 不可アドレスを指定して実行 APR命令での、32ビット符号付きデータでの折れ不可線座標設定、X軸の開始点の任意設定単精度浮動小数点比較・不可演算命令 浮動小数点 単精度浮動小数点デ...
...0℃ 0∼50℃ 使用周囲湿度 35∼95%RH 35∼85%RH 絶縁抵抗 100MΩ 100MΩ AC 1,500V AC 1,500V 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅 1.5mm X、 Y、 Z 各方向 2h 10∼55Hz 複振幅 1.5mm X、 Y、 Z 各方向 2h 衝撃...
...ジ抽出、背景カット 2値化レベル 256レベル (計測領域毎) 位置ずれ修正機能計測領域数計測データ 修正方向:X、Y、θ方向検出モード:2値重心/主軸角、中心、濃淡サーチ (1モデル・2モデル) 16領域/シ...
...命令の現在値更新方式 BCD方式のみ 特殊演算命令 APR命令での、32ビット符号付きデータでの折れ線座標設定、X軸の開始点の任意設定 不可 浮動小数点変換・演算命令 単精度浮動小数点比較・ 不可演算命令 可...
...しないこと) 接続方式耐電圧絶縁抵抗 コネクタ AC 1000V 50/60Hz 1min 100MΩ (DC 500Vメガにて) 振動(耐久) 10∼150Hz (複振幅 0.7mm) X、 Y、 Z 各方向 80min 衝撃(耐久) 300m/s2 6方向(上下、 ...
...電圧 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅 1.5mm X、 Y、 Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s2 X、 Y、 Z各方...
...だし、 結露しないこと) 使用周囲雰囲気 腐食性ガスがないこと 振動(耐久) 振動数10∼150Hz 片振幅0.15mm、19.6m/s2以下 X、 Y、 Z各方向 1回 衝撃(耐久) Y、 Z各方向 3回 200m/s2 X、 質量 ※...
...いこと) 絶縁抵抗耐電圧 100MΩ以上(DC500Vメガにて) AC 1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅 1.5mm X、 Y、 Z各方向 2h 衝撃(耐久) 2 X、 Y、 Z各方向 3...
...%F.S./℃ 0.1%F.S./℃ 電源電圧 DC 21.6∼26.4V 許容リップル (p-p)10%以下 消費電流 200mA以下センサ部:10∼55Hz( 複振幅 1.5mm)X、 Y、 Z各方向 1h アンプ部:10∼55Hz( 複振幅 0.7mm)X、 ...
...参照 Units [mm] Units [mm] 標準ケース 固定フランジ付きケース 定格性能 生産終了予定商品形P1X8Aシリーズ 14.5 x 7.2 x 4.7 mm 外形 8ch チャンネル 13 nm パスバンド幅 2.7 dB 挿入損失(...
...参照 Units [mm] Units [mm] 標準ケース 固定フランジ付きケース 定格性能 生産終了予定商品形P1X4Aシリーズ 14.5 x 7.2 x 4.7 mm 外形 4ch チャンネル 13 nm パスバンド幅 2.0 dB 挿入損失(...
...ニット No.1 検出ユニット RY10 RY9 RY8 RY7 RY6 RY5 RY4 RY3 RY2 RY1 RY1/a RY2/a RY10/a LED LED G R X Ta 電源回路 Tc X/c Tb F So P1 吸衝収撃回波路 Sa RY10/a RY9/a RY8/a RY7/a RY6/a RY5/...
...配置形SV-G 形K2ZC-K2GV-T 零相電圧入力 P1 整動定作回値路 平整滑流回路 P2 検レ出ベ回ル路 出力回路 X 電源回路 検出表示LED S1 制御電源 S2 出力リレー b1 各回路へ X/c CM1 定電圧回路 過保入...
...形61F-APNシリーズ 内部接続は同一です。 XC1 4 3 2 交互動作制御回路 電源回路 7 1 出力回路 X XC2 形G2RK ( 形61F-APN2 形61F-APN ) 5 6 8 代替形式一覧生産終了商品 推奨代替商品 標 準 価 格(円) ...
...特性値 VF 光電流 生産終了商品 条 件 1.4 V 10 μA VR=4V nm IF=20mA mA IF=10mA、VCE=5V nA VCE=20V、0 x 0.4 2 単位 100 特性値 MIN. TYP. MAX. IF=20mA 1.3 850 V 条 件 1.6 V 10 μA VR=5V nm IF...
....設置距離・視野を指定」 の順に指定してください。 標準レンズ 耐振動衝撃レンズ テレセンレンズ 設置距離(mm) X視野(mm) Y視野(mm) [ 形式 ] 入力範囲 設置距離検索 X視野検索 Y視野検索 設置...
...けます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム セーフティレーザスキャナ セーフティドアスイッチ セーフテ...
https://www.fa.omron.co.jp/products/index/safety-components/
...けます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 レベル機器 マイクロスイッチ リミットスイッチ 押ボタンスイッチ/表示灯 サムロータリスイッチ タクタイル/ロッカー/...
...けます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/R...
https://www.fa.omron.co.jp/products/index/switches/limit-switches/