| IAグローバル検索 |
...なります。 AC100V:1.9A、AC230V:0.9A → AC100V:3.0A、AC200V:1.8A■お願い仕様の詳細については、下記リンクよりデータシートをご参照ください。S8FS-G データシート 外形寸法S8FS-G15024C-500S8FS-G1...
...なります。 AC100V:0.66A、AC230V:0.35A → AC100V:0.72A、AC200V:0.43A■お願い仕様の詳細については、下記リンクよりデータシートをご参照ください。S8FS-G データシート 外形寸法S8FS-G03005CS8FS-G0...
...(typ.):0.27A → 0.32A・起動時間: 200ms以下 → 1,000ms以下■お願い仕様の詳細については、下記リンクよりデータシートをご参照ください。S8FS-G データシート 外形寸法S8FS-G01524CS8FS-G01524CD端子配...
...になります。・起動時間: 400ms以下 → 1,000ms以下■お願い仕様の詳細については、下記リンクよりデータシートをご参照ください。S8FS-G データシート 外形寸法S8FS-G05024CS8FS-G05024CD端子配置 ※ S8FS-G...
...が上下逆になります。■お願い詳細仕様をカタログ(データシート)にて十分にご確認の上、ご使用可否をご検討ください。S8FS-G データシート ここでいう相当品とは、基本性能が相当のものを意味し、置き換え...
...入力時 1.2A・起動時間が長くなります。■お願い仕様の詳細については、下記リンクよりデータシートをご参照ください。S8FS-G データシート (単位:mm) 外形寸法S8FS-G10012CS8FS-G10012CD 端子配置※ S8FS...
...ります。・ケースカバー付きになります。■お願い仕様の詳細については、下記リンクよりデータシートをご参照ください。S8FS-G データシート (単位:mm) 外形寸法S8FS-G15024C-500S8FS-G15024CD-500 端子...
... になります。・起動時間が長くなります。■お願い仕様の詳細については、下記リンクよりデータシートをご参照ください。S8FS-G データシート (単位:mm) 外形寸法S8FS-G05024CS8FS-G05024CD 端子配置※ S8...
...、取付寸法が異なります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。S8FS-G データシート 外形寸法S8FS-G01524CS8FS-G01524CD(単位:mm) (単位:mm) ...
...、取付寸法が異なります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。S8FS-G データシート 外形寸法S8FS-G03024CS8FS-G03024CD(単位:mm)(単位:mm) ...
...、取付寸法が異なります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。S8FS-G データシート 外形寸法S8FS-G05024CS8FS-G05024CD(単位:mm) (単位:mm) ...
.../OFF機能は無くなります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。S8FS-G データシート 外形寸法S8FS-G10024C-500S8FS-G10024CD-500(単位:mm) (単...
...グ機能は無くなります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。S8FS-G データシート 外形寸法S8FS-G15024C-500S8FS-G15024CD-500(単位:mm) (単位...
...、取付寸法が異なります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。S8FS-G データシート 外形寸法(単位:mm) ここでいう相当品とは、基本性能が相当の...
...、取付寸法が異なります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。S8FS-G データシート 外形寸法(単位:mm) ここでいう相当品とは、基本性能が相当の...
...、取付寸法が異なります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。S8FS-G データシート 外形寸法(単位:mm) ここでいう相当品とは、基本性能が相当の...
...、取付寸法が異なります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。S8FS-G データシート 外形寸法(単位:mm) ここでいう相当品とは、基本性能が相当の...
...、取付寸法が異なります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。S8FS-G データシート 外形寸法(単位:mm) ここでいう相当品とは、基本性能が相当の...
...、取付寸法が異なります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。S8FS-G データシート 外形寸法(単位:mm) ここでいう相当品とは、基本性能が相当の...
...、取付寸法が異なります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。S8FS-G データシート 外形寸法(単位:mm) ここでいう相当品とは、基本性能が相当の...