| IAグローバル検索 |
...ださい。 レベル内容モードの移行運転モードでの表示切替形H7CX-A?-Nリセットキー形H7CX-A?-Nアップキー/ダウンキー形H7CX-R?-Nホールドキー形H7CX-R?-NアップキーKP-1 (初期値)不可可可可KP-2...
...ウンタ 形H7BX電子カウンタ 形H7CZ電子カウンタ 形H7CC-A 関連FAQ 回転検出に使用する近接センサを選定したい。形H7CX-AW□-N、形H7CX-R□-N 回転数(rpm)や速度を表示したい。設定を教えてください。形H7...
...りカタログをダウンロードしてご利用ください。 商品情報 電子カウンタ/タコメータ 形H7CX-A□-Nデジタルタコメータ 形H7CX-R□-N 関連FAQ 設定値を2段階設定できるカウンタ、タコメータはありますか?コン...
...か?カウンタで長さや流量、回転回数などに換算して表示したい。設定を教えてください。(形H7CX-A□-N 形H7BX 形H7CZ)形H7CX-AW□-N、形H7CX-R□-N 回転数(rpm)や速度を表示したい。設定を教えてください。...
...報 形E6J-C形E6A2-C形E6B2-C形E6C2-C形E6C3-C形E6D-C形E6F-C形E6H-C電子カウンタ/タコメータ 形H7CX-A□-Nデジタルタコメータ 形H7CX-R?-N電子カウンタ 形H7BX 関連FAQ インクメンタル形のロータリエンコ...
...C12~24Vタイプ形H7CX-A□D1-N *2 *3 *412mADC12V/100mA電源電圧 DC12~24Vタイプ 形H7CX-A□D-N *2 *312mAなしデジタルタコメータ形H7CX-R□-N *2 *312mADC12V/100mA電子カウンタ形H7BX *312mADC12V/100mA...
...C12~24Vタイプ形H7CX-A□D1-N *3 *4 *512mADC12V/100mA電源電圧 DC12~24Vタイプ 形H7CX-A□D-N *3 *412mAなしデジタルタコメータ形H7CX-R□-N *3 *412mADC12V/100mA電子カウンタ形H7BX *412mADC12V/100mA...
...の確認方法はこちらのFAQをご覧ください。H7CC-Aの設定はこちらのFAQをご覧ください。 商品情報 H7CX-A□-NH7CZH7BX 関連FAQ H7CX-AW□-N、形H7CX-R□-N 回転数(rpm)や速度を表示したい。設定を教えてくださ...
...ン 形Y92S-P6使用時のみです。*5 パネル表面のみ、防水パッキン 形Y92S-29使用時のみです。 商品情報 形H7CC-A形H7CC-R形H7CX-A□-N形H7CX-R□-N形H7CZ形H7CN 関連FAQ カウンタのソケット、端子カバー、保持...
... *1形H7CX-AWD1-N *1形H7CX-AWSD1-N *1形H7CX-AWSD-N *12段設定タイプはタコメータとしても使用できます。(表2)デジタルタコメータ 形H7CX-R□-N形H7CX-R11-N形H7CX-R11D1-N 形H7CX-R11W-N 形H7CX-R11WD1...