| IAグローバル検索 |
...間がかかりません。 直出しコネクタタイプ・形WL-N *1・形D4CC・形D4E-N・形WL プリワイヤコネクタタイプ・形D4ER-□N *2・形WL-N *1・形D4C・形WL ② ■SCコネクタ(別売・形SC)を組み合わせ、コネクタケーブ...
...ーズリミットスイッチリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 WL-N/WLM-Nシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ...
...形 代表例 WL/WLMシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 WL-N/WLM-Nシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットス...
...形リミットスイッチリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 形WL-N/WLM-Nシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ...
...形リミットスイッチリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 形WL-N/WLM-Nシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ...
...)・電動機負荷:モータなどの大きい突入電流のある負荷 商品情報 マイクロスイッチ形Z形V形SS形X形WL形WL-N / WLG形D4C形D4CC 関連FAQ 接点の開閉容量が負荷の種類によって違うのは、なぜですか?負荷の...
...プルリセット・セーフティ・リミットスイッチスイッチ?リミットスイッチ?汎用タテ形WL-N / WLG 2回路リミットスイッチD4C 小形リミットスイッチD4CC 小形リミットスイッチHL-5000 小形リミットスイッチD4A-...
...リーズ代表例 マイクロスイッチ 形Vシリーズ代表例 リミットスイッチ 形WL-Nシリーズ代表例 リミットスイッチ 形D4Cシリーズ代表例 リレー 形MYシリーズ代表例 リレー 形LYシリーズ代表例 リレ...
...FAQ02986 WL-Nシリーズ、D4Cシリーズ、D4CCシリーズ、WLシリーズの一部の機種で、不動作時のバーの位置を任意の角度に変更し、自由位置をあらかじめ傾けた状態にすることができます。対象機種は(表1)をご参...
...WL形WL□-TH耐寒用タテ形形WL-N形WL□-TC-N *1カタログをご参照ください。-40 ~ + 40℃形WL形WL□-TC形D4A形D4A-□N-T (表3)-40 ~ +100℃形D4C形D4C-□-C (表4)-40 ~ + 70℃ヨコ形形SHL形SHL-□-TC (...
...リミットスイッチ 種類 詳細 対象シリーズ(代表例) ① ケーブル付の機種リミットスイッチにケーブルが付いています。(形D4Cは全機種ケーブル付です)形D4C *1形D4ER-?N ② モールド端子形(ケーブル付...
...小形基本スイッチD2FW-G M4取付 シール形基本スイッチリミットスイッチ?汎用タテ形WL-N / WLG 2回路リミットスイッチD4C 小形リミットスイッチD4CC 小形リミットスイッチHL-5000 小形リミットスイッチD4A-□...
...小形基本スイッチD2FW-G M4取付 シール形基本スイッチリミットスイッチ?汎用タテ形WL-N / WLG 2回路リミットスイッチD4C 小形リミットスイッチD4CC 小形リミットスイッチHL-5000 小形リミットスイッチD4A-□...
...FAQ04817 形WL-Nシリーズ*1 、形WLシリーズ、形D4Cシリーズ、に耐候性タイプ(屋外仕様)の品揃えがあります。ゴム、ネジ、シャフトの材質を変更し、耐候性を向上しています。下表をご覧ください。■リミット...
...っているNC(b接点)には保護用の抵抗(*1)を接続します。極性はありません。 配線例 形WL-N *1 外付けの抵抗が必要です。 形D4C形D4CC不可 *1 内部回路(表示灯回路)が入っている接点には、保護用の抵抗を接...
...報 リミットスイッチリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 形WL-N/WLM-Nシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッ...
...CA2-2N 形WL01HL 形WL01NJ 形WL01GCA2 *7 形WL01G12 *7 形WL01G2 *7 形WL01GL *7AC125V 0.1ADC30V0.1A*61a1b形D4C形D4C-4□□AC125V 0.1ADC30V0.1A1c形D4C-5□□AC125V 0.1A形...
...形D4E-?Nモールドタイプ形D4E-□□23□N形D4E-□□24□NNBRPVC(VCTF耐油)縦形IP67形WL-N/形WLM-N高密封形形WL?-145-NNBRPVC(VCT耐油)形D4C形D4C-□2□□形D4C-□3□□NBRPVC(VCTF耐油)耐粘性油仕様 ...
...示灯回路が入っているNC(b接点)に負荷を接続します。極性はありません。 配線例 形WL-N *1 外付けの抵抗が必要です。 形D4C形D4CC *1 外付けの抵抗が必要です。不可 *1 内部回路(表示灯回路)が入っている...