| IAグローバル検索 |
...は、各機器の設置や配線および必要ソフトウェアのインストールが完了していることが必須条件となります。 形 KM1/KE1 を使用するには、KM1/KE1 設定ツールでユニット本体の設定が完了しているこ...
https://www.fa.omron.co.jp/member/product/tool/65/km-mntr/data/gams-003E-EasyKM-Manager.pdf
...は、各機器の設置や配線および必要ソフトウェアのインストールが完了していることが必須条件となります。 形 KM1/KE1 を使用するには、KM1/KE1 設定ツールでユニット本体の設定が完了しているこ...
...SB6 T1 SB5 Si2 SB4 IN UV UG 注意) ーラに接続して、サイクルテストを⾏ってください。 使用機器形式例 KM1 S2 ●安全関連部 S1(TYPE4, Low Level Coded) :非接触式ドアスイッチ D40A 検出ロジック S2: リ...
...のドアスイッチから補助出⼒を個別にコントローラに接続して、サイクルテストを⾏ってください。 使用機器形式例 KM1 S2 ●安全関連部 S1(TYPE4, Low Level Coded) :非接触式ドアスイッチ D40A 検出ロジック...
...つ 動作停止方法 停止カテゴリ 0 再起動方法 マニュアル S1 11 21 フィードバックループ 12 22 KM1 KM2 S2 A1 A2 T11 TH T12 T31 1 a K1 K1 b 13 23 33 41 3 4 K1 K2 K2 SA SB1 T32 K2 a b Control Circuit...
...法 マニュアル SB1 V1 Si0 Si1 Si2 Si3 Si4 G1 T0 T1 T2 T3 T4 Si5 V2 So0 So1 G2 DC24V ガード KM1 11 21 S2 DC24V KM2 S1 12 22 KM1 KM2 S3 黒白 黄茶青 DC24V 灰 IN PLC等 COM KM1 KM...
...供給遮断状態を保つ停止カテゴリ 0 マニュアル 安全回路例と PL 評価事例(SGFM-093) 1 フィードバック・ループ KM1 非常停止スイッチ KM2 KM 1 S1 +24V S2 T11 T12 T21 T22 T31 T32 T33 A1 KM2 開放 M1 Y...
...されるまでモータ M への電源供給遮断状態を保つ 動作停止方法 停止カテゴリ 0 再起動方法 マニュアル KM1 L1 L2 L3 24V:茶 制御出力2:白 制御出力1:黒 SB1 補助出力:赤 MUTE A:灰 リセット入力:黄 0...
...方法 停止カテゴリ 0 再起動方法 マニュアル 23 S2 ガード 24 11 S1 フィードバックループ 12 KM1 KM2 S3 open A1 A2 T11 TH T12 T31 T32 1 a 13 23 33 41 3 4 K1 K1 K2 K2 SA K1 b K2 a b Control Circuit...
...クのプログラム So2 So1 G2 SB1: G9SP-N20S So0 T1 Si5 黒 Si1 T4 Si4 白 Si0 T0 G1 V1 茶 KM2 S2 L1 KM1 インタロック機器の無効化可能性の最小化の追加の方策のうちオプションの「状態モニタリング」を選...
...時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : ロックアウトリセットスイッチ(スイッチが不要な場合、X1とH1を接続) (注1) KM1、KM2 : 機械の危険部を制御するリレー(G7SAシリーズ)やマグネット・...
...断状態を保つ。 S1 : セーフティ・リミットスイッチ(直接開路動作接点 * )(NC接点)(形D4B-N、形D4N、形D4F) S2 : リミットスイッチ(NO接点) KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ M : 3相モータ * ...
...るまでモータMへの電源供給遮断状態を保つ。 S1 : 非常停止スイッチ(直接開路動作接点 * )(形A165E、形A22E) S2 : リセットスイッチ KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ KM3 : ソリッドステート・...
...断状態を保つ。 S1 : セーフティ・リミットスイッチ(直接開路動作接点)(NC接点)(形D4B-N、形D4N、形D4F) S2 : リミットスイッチ(NO接点) KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ M : 3相モータ...
...レーモニタ機能使用時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : インターロック/ロックアウトリセットスイッチ (注1) KM1、KM2 : 機械の危険部を制御するセーフティリレー(形G7SAシリーズ)やマグ...
...レーモニタ機能使用時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : インターロック/ロックアウトリセットスイッチ (注1) KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ KM3 : ソリッドステート・コンタクタ ...
...S12のいずれかが離されたら、モータMがOFFする。 S11、S12 : 両手押ボタンスイッチ (S11、S12は、1a+1bのスイッチをご使用ください。) KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ●動作チャート 入力の時間差...
...D4N、形D4F) S2 : 電磁ロック・セーフティドアスイッチ(メカニカルロックタイプ) S3 : リセットスイッチ S4 : ロック解除スイッチ KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ M : 三相モータ * 直接開...
...時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : ロックアウトリセットスイッチ(スイッチが不要な場合、X1とH1を接続) (注1) KM1、KM2 : 機械の危険部を制御するセーフティリレー(形G7SAシリーズ)や...
...についてはこちらのFAQをご覧ください。 商品情報 小形電力量モニタ 形KM-N1-FLKスマート電力量モニタ 多回路タイプ 形KM1スマート電力量モニタ 形KM50-Eスマート電力量モニタ 形KM50-C電力量モニタ...