| IAグローバル検索 |
...式承認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) E3C-LDA6N No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ戻る Yes ...
https://www.fa.omron.co.jp/product/certification/search/certificationShip/?keyword=E3C-LDA6N
...FAQ000128131 相当品は、E3C-S30T 2Mをご検討ください。センサヘッドのみの形式です。E3CシリーズのアンプユニットE3C-J□4Pと組み合わせてご使用をお願いします。主な仕様の比較は以下の...
...FAQ000128221 相当品は、E3C-1 2Mをご検討ください。センサヘッドのみの形式です。E3CシリーズのアンプユニットE3C-J□4Pと組み合わせてご使用をお願いします。主な仕様の比較は以下のと...
...FAQ000131210 相当品は、E3C-DS10 2Mをご検討ください。センサヘッドのみの形式です。E3CシリーズのアンプユニットE3C-J□4Pと組み合わせてご使用をお願いします。主な仕様の比較は以下の...
...FAQ000132246 相当品は、E3C-JC4P 2M をご検討ください。アンプユニットのみの形式です。E3Cシリーズのセンサヘッドと組み合わせてご使用をお願いします。主な仕様の比較は以下のとおりです。・出...
...がありません。エリアタイプとしては、以下の商品があります。ただし、検出距離は短くなります。・E3NC-LH03+E39-P51:検出距離0.5m・E3C-LR11N+E39-P31:検出距離1.7m※LV-S63の検出距離は最大35m■お願い ...
...FAQ000133075 相当品は、E3C-S30W 2Mをご検討ください。センサヘッドのみの形式です。E3CシリーズのアンプユニットE3C-J□4Pと組み合わせてご使用をお願いします。主な仕様の比較は以下の...
...FAQ000135601 相当品は、E3C-DS5W 2Mをご検討ください。センサヘッドのみの形式です。E3CシリーズのアンプユニットE3C-J□4Pと組み合わせてご使用をお願いします。主な仕様の比較は以下の...
...FAQ000135605 相当品は、E3C-2 2Mをご検討ください。センサヘッドのみの形式です。E3CシリーズのアンプユニットE3C-J□4Pと組み合わせてご使用をお願いします。主な仕様の比較は以下のと...
...FAQ000135666 相当品は、E3C-JC4P 2M をご検討ください。アンプユニットのみの形式です。E3Cシリーズのセンサヘッドと組み合わせてご使用をお願いします。主な仕様の比較は以下のとおりです。・出...
...領域にかかった時に動作します。 * 検出物体の色や大きさにより異なります。 商品情報 代表例 形E3Z代表例 形E3JK代表例 形E3C 関連FAQ テスト機を借りたい。どのように依頼すればよいですか? 光電セ...
...マーク検出タイプ(異色光源)E3X-DA□G-S E3X-DAG11-S 2M E3X-DAG41-S 2M E3X-DAG6-S E3X-DAG8-S微小スポット/マーク検出用(アンプ分離)E3C-VS/VM *2E3C-VS□G E3C-VS1G 白色光源白色発光ダイ...
...E39-RS3E39-RSAE39-RSBE39-RS1-CAE3T-SR4□、-S、-C専用 *1E39-RS2-CAE39-RS3-CAレーザタイプ用反射板標準タイプE39-R12 *2 E3C-LR□、E3C-LR□N専用 E39-R13近距離透明体検出タイプE39-R14シートタ...
...環境高湿度環境背景のある場所 商品情報 光電センサ 仕様・条件検索代表例 アンプ分離形 形E3NC代表例 アンプ分離形 形E3C代表例 アンプ内蔵形 形E3T代表例 アンプ内蔵形 形E3Z代表例 電源内蔵形...
... 電源フリータイプ光電センサ 形E3JK代表例 スマートレーザセンサ 形E3NC代表例 アンプ分離光電センサ(レーザタイプ) 形E3C-LDA 関連FAQ 形E3Z-R(回帰反射形)には、反射板は付属していますか?形E3...
...レーザセンサE3NCセンサヘッドE3NC-LHIP67 (IEC) *5アンプユニットE3NC-LA- (規定なし)デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ)E3C-LDA-NセンサヘッドE3C-LDIP40 (IEC)E3C-LRIP40 (...
...プ内蔵形光電センサ 形E3Z代表例 アンプ内蔵形光電センサ(レーザタイプ) 形E3Z-LT/LR/LL代表例 アンプ分離光電センサ 形E3C代表例 電源フリータイプ光電センサ 形E3JK代表例 距離設定形光電セン...
...使用する相互干渉防止機能付センサを使用すれば密着取りつけが可能です。●対象機種 【アンプ分離形】 〔センサ2台以内〕E3C【アンプ内蔵形】なし 干渉防止フィルタを装着するフィルタにより偏光方向を90...
...ヘッド形E3NC-LH□□ビニル絶縁コード φ2.3 12㎜個別に規定。アンプユニット形E3NC-LA□ビニル絶縁丸形コード φ4 12㎜個別に規定。形E3C-LDAセンサヘッド形E3C-LD□□形E3C-LR□□ビニル...
...・長距離光電センサ(メタルケース) 形E3S-Cスマートレーザセンサ 形E3NCデジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) 形E3C-LDA 関連FAQ 反射板 取り付け金具は付属していますか?反射板(リフレ...