| IAグローバル検索 |
.../留意点[空冷方式]自然空冷→内蔵ファンによる空冷(内蔵ファンの交換は不可)[並列運転]可→不可 並列運転をされる場合は、S8JX-P30024□ をご検討ください。■お願い仕様の詳細については、下記商品情報...
.../留意点[空冷方式]自然空冷→内蔵ファンによる空冷(内蔵ファンの交換は不可)[並列運転]可→不可 並列運転をされる場合は、S8JX-P30024□ をご検討ください。■お願い仕様の詳細については、下記商品情報...
...FAQ000133569 仕様が近い商品として、下記をご検討ください。・直取り付け:S8JX-P30024N・DINレール取り付け:S8JX-P30024CD■主な相違点/留意点・出力容量:200W → 300W・外形寸法が異なります。...
...FAQ000133570 仕様が近い商品として、下記をご検討ください。・直取り付け:S8JX-P30024N・DINレール取り付け:S8JX-P30024CD■主な相違点/留意点・出力容量は同等です。・外形寸法が異なります。...
...FAQ000133571 仕様が近い商品として、下記をご検討ください。・直取り付け:S8JX-P60024N・DINレール取り付け:S8JX-P60024CD■主な相違点/留意点・出力容量は同等です。・外形寸法が異なります。...
...文方法を教えてください。また、緊急時の対応は可能ですか?テスト機を借りたい。どのように依頼すればよいですか?形S8JX、形S8VSシリーズには端子台カバーは付属していますか?また、端子台カバーのみ購...
...されます。同時期に購入されたパワーサプライと合わせて交換をお願いします。 商品情報 形S8FS-G形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX形S8VM形S8EX形S8EA形S82S形S8VK-S形S8VK-X形S8VK-WA形S8VK-WB 関連FAQ パワー...
...い。・掲載例 S8FS-G 100W 商品情報 代表例 形S8FS-G代表例 形S8VK-Gシリーズ代表例 形S8VK-Tシリーズ代表例 形S8VSシリーズ代表例 形S8JXシリーズ代表例 形S8VMシリーズ代表例 形S8EXシリーズ...
...3年----120W-- 3年 --150W3年----180W-- 3年 --240W-- 3年 - 3年 300W3年----480W-- 3年 - 3年 600W3年---- 出力容量形S8JX-N*2 形S8JX-P*3 形S8VM*4 形S8EX*5 ...
...4月以前生産分AC100V入力時25A以下AC200V入力時50A以下2019年5月以降生産分AC100V入力時17.5A以下14A typ.AC200V入力時35A以下28A typ.形S8JX-N[データ]*215W 30W 50W 100W 150WAC100V入力時20A以下約...
...下図に示します。 機種により単位が異なります。 ・例 シリーズ単位100W DC24V出力の機種の比較形S8FS-G mVp-p 形S8FS-G10024C:80mVp-p以下形S8JX-N%(p-p)形S8JX-N10024C:2%(p-p)以下⇒D...
...S8VK-S形S8VK-G形S8VK-T形S8VK-R *1形S8VS形S8TS形S8AS形S82S全機種直接、DINレールに取付できます。別売りの取付金具は不要です。形S8JX-N*3DINレール取付タイプ形式末尾:D・形S8JX-N□□□□□D・形...
...流(DC24Vなど)を得るものです。 商品情報 形S8VK-Sシリーズ形S8FS-Gシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S8VK-Tシリーズ形S8VSシリーズ形S8JXシリーズ形S8VK-WBシリーズ形S8VK-WAシリーズ 関連FAQ パワーサプ...
...最大電流を超えないようご注意ください。 商品情報 形S8FS-Gシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S8VK-Tシリーズ形S8VSシリーズ形S8JXシリーズ形S8VMシリーズ形S8VK-Sシリーズ形S8VK-Xシリーズ形S8VK-WA形S8VK-WB ...
...15V24V------30W5V12V15V24V5V12V24V24V---5V15W5V12V15V24V5V12V24V----- 出力容量汎用タイプスマートパワーサプライS8JX-PS8VSS8AS600W5V12V24V48V--480W24V24V300W5V12V24V4...
...部ヒューズが溶断することがあります。 形S8FS-Gこちら形S8VK-WAこちら形S8VK-WB形S8VK-X形S8VK-S形S8VK-G形S8VK-T形S8VSこちら形S8JX-N *3こちら形S8JX-P *4【2】外付けでダイオードを接続する。...
...15W 30W 60W 90W 120W 180W 240W 480WDC24V形S8TS25WDC5V30W(*2) 60W(*2)DC12V 24V シリーズ 出力容量 出力電圧 形S8JX-N*315W 30WDC5V 12V 15V 24V 48V50W 100W 150W 300W 600WDC5V...
...、一定時間、定格出力電流より大きな電流値を出力できる機能です。 商品情報 パワーサプライ(電源)形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8EA (生産終了)...
...-P *3 *4S8VSS8EX *2S8EA *2S8VM *2S8TSS8ASS82S8年以上 *1 S8FS-Gシリーズはファンも含めて期待寿命10年です。*2 生産終了しました。*3 S8JX-Pシリーズの50W、100W、150Wの機種は、生産終了しました。*...
...2台S8VK-S全機種可2台S8VK-G全機種可2台S8VK-T全機種可2台シリーズ出力容量形式並列運転接続可能台数(最大)接続S8JX-N*215WS8JX-N015□□不可ーー30WS8JX-N030□□50WS8JX-N050□□100WS8JX-N100□□150WS8JX-N150□...