| IAグローバル検索 |
...。 接続方式信号入力出力形式Eモード電源スタート信号スタートねじ締め端子台スタート(電圧入力)接点(限時1c)形H3DS-ML○*6○ *6なし形H3DS-SL○x *5 スタート入力端子 B1-A1 を短絡してご使用ください。...
...) 、10h(10~120h) 〔○:機能あり x:機能なし〕 接続方式信号入力出力 形式 Dモードねじ締め端子台スタート (電圧入力)接点(限時1c)形H3DS-ML○なし形H3DS-SLx形H3DS-ALx 商品情報 形H5CX-□-N形H5...
...-S1A形H3DK-S2形H3DK-S2A ■形H3DSシリーズ 縦80㎜x横17.5㎜ 接続方式信号入力入力仕様 形式 ねじ締め端子台スタート電圧入力形H3DS-MLなし形H3DS-SL形H3DS-AL 商品情報 形H5CX-□-N形H5CZ形H3CA形H5CN形...
...合です。)なお、下引き出しタイプは、右側引き出し(MR)にコネクタの突起があります。 リード線引き出し方向左側引き出し(ML)右側引き出し(MR)下側引き出し(MD) ● 形SHL モールド端子形 一覧表アクチュエー...