IAグローバル検索 |
...方法 停止カテゴリ 0 再起動方法 マニュアル 23 S2 ガード 24 11 S1 フィードバックループ 12 KM1 KM2 S3 open A1 A2 T11 TH T12 T31 T32 1 a 13 23 33 41 3 4 K1 K1 K2 K2 SA K1 b K2 a b Control Circuit...
...SB6 T1 SB5 Si2 SB4 IN UV UG 注意) ーラに接続して、サイクルテストを⾏ってください。 使用機器形式例 KM1 S2 ●安全関連部 S1(TYPE4, Low Level Coded) :非接触式ドアスイッチ D40A 検出ロジック S2: リ...
...のドアスイッチから補助出⼒を個別にコントローラに接続して、サイクルテストを⾏ってください。 使用機器形式例 KM1 S2 ●安全関連部 S1(TYPE4, Low Level Coded) :非接触式ドアスイッチ D40A 検出ロジック...
...クのプログラム So2 So1 G2 SB1: G9SP-N20S So0 T1 Si5 黒 Si1 T4 Si4 白 Si0 T0 G1 V1 茶 KM2 S2 L1 KM1 インタロック機器の無効化可能性の最小化の追加の方策のうちオプションの「状態モニタリング」を選...
...時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : ロックアウトリセットスイッチ(スイッチが不要な場合、X1とH1を接続) (注1) KM1、KM2 : 機械の危険部を制御するリレー(G7SAシリーズ)やマグネット・...
...断状態を保つ。 S1 : セーフティ・リミットスイッチ(直接開路動作接点 * )(NC接点)(形D4B-N、形D4N、形D4F) S2 : リミットスイッチ(NO接点) KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ M : 3相モータ * ...
...るまでモータMへの電源供給遮断状態を保つ。 S1 : 非常停止スイッチ(直接開路動作接点 * )(形A165E、形A22E) S2 : リセットスイッチ KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ KM3 : ソリッドステート・...
...断状態を保つ。 S1 : セーフティ・リミットスイッチ(直接開路動作接点)(NC接点)(形D4B-N、形D4N、形D4F) S2 : リミットスイッチ(NO接点) KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ M : 3相モータ...
...レーモニタ機能使用時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : インターロック/ロックアウトリセットスイッチ (注1) KM1、KM2 : 機械の危険部を制御するセーフティリレー(形G7SAシリーズ)やマグ...
...レーモニタ機能使用時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : インターロック/ロックアウトリセットスイッチ (注1) KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ KM3 : ソリッドステート・コンタクタ ...
...S12のいずれかが離されたら、モータMがOFFする。 S11、S12 : 両手押ボタンスイッチ (S11、S12は、1a+1bのスイッチをご使用ください。) KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ●動作チャート 入力の時間差...
...D4N、形D4F) S2 : 電磁ロック・セーフティドアスイッチ(メカニカルロックタイプ) S3 : リセットスイッチ S4 : ロック解除スイッチ KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ M : 三相モータ * 直接開...
...時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : ロックアウトリセットスイッチ(スイッチが不要な場合、X1とH1を接続) (注1) KM1、KM2 : 機械の危険部を制御するセーフティリレー(形G7SAシリーズ)や...
...についてはこちらのFAQをご覧ください。 商品情報 小形電力量モニタ 形KM-N1-FLKスマート電力量モニタ 多回路タイプ 形KM1スマート電力量モニタ 形KM50-Eスマート電力量モニタ 形KM50-C電力量モニタ...
...-FLK、形KM-N3-FLKにはローカット電流機能はありません。*2 形KM50-C1-FLK、形KM50-E1-FLK、形KM-D1-ETN、形KM-N1-FLK、形KM-N1-BAC、形KM1シリーズは専用CTをお使いください。●対象形式 商品名シリーズ形...
...サネットワークコントローラ 形「EW700-P40L (形EW700用EasyEWシリーズソフトウェア は、こちらの「ソフトウェア」欄に掲載しています)KM1 マニュアルのダウンロード 関連FAQ EasyEW-Viewer において、...
...-FLK、KM50-E1-FLK、KM1KM20、KM100 商品情報 電力監視 常時設置タイプ小形電力量モニタ 形KM-N1-FLKスマート電力量モニタ 多回路タイプ 形KM1スマート電力量モニタ 形KM50-Eスマート電力量モニタ 形...
...大伝送距離、推奨の変換器、通信ケーブルについては、こちらのFAQをご覧ください。 ソフトウェア表無償ソフト●KM-N Setting Tool●KM1/KE1 Setting Tool●EQ Viewer ・EQ-GraphViewer ・EQ-Manager ・EQ-S...
...RS-485通信 (CompoWay/F)RS-485通信 (Modbus)形KM50-E形KM50-E1-FLKRS-485通信 (CompoWay/F)RS-485通信 (Modbus)形KM1電力2系統計測ユニット形KM1-PMU2A-FLKRS-485通信 (CompoWay/F)RS-485通信 (M...
...FAQ06204 形KM50-C、形KM50-Eシリーズ、形KM1シリーズは本体から警報を出力できます。出力端子機能設定を警報出力に設定して使用します。(形KM50-CはOUT1へ、形KM50-EはOUT1またはOUT2へ)■ ご参考 形KMシ...