| IAグローバル検索 |
...形MY4Z-CBGシングル接点 形MY4 などAuメッキ+Ag合金ツイン接点形MY2Z などAg合金シングル接点 ツイン接点 など形MY2 形G2R 形MK形MM 形G7Z など ・Ag合金は大電流の開閉に有効です。 負荷電流が...
...イドすると接点は動作位置でロックされます。 ■ラッチングレバー付きの機種 (表1) MYシリーズ (表2) G2R-□-Sシリーズ (表3) MK-Sシリーズ (表4) G2RVシリーズ(表1) MYシリーズ 分類 接点構成 接点定格 ...
...形MK3P DC24 40W形MK3P DC24 60W内部接続特殊形形MK3P-2 DC24 60Wツイン接点形形MK3ZP AC115 60W形MK3ZP AC220 40W 商品情報 形MK (ワットリレーの掲載はありません) 形MK2Pで電圧と容量が書かれているも...
...:40℃の場合 (40℃+40℃) < 120℃ ・周囲温度:70℃の場合 (70℃+30℃) < 120℃ 商品情報 形MY形LY形G2R-□-S形G7T形MK形MK-S形MK-S(X)形MKK形MM形MMK形G7K形G...
... 関連FAQ 接点を保持できる機能を持ったリレーはありますか?(ラッチングリレー、ラチェットリレー、交互運転リレー)形MK、形MKKのソケットと保持金具を教えてください。ラッチングリレー 形MK2KP、形MK2K...