| IAグローバル検索 |
...ー出力は無くなります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。S8VK-G データシート 外形寸法(単位:mm) ここでいう相当品とは、基本性能が相当のも...
...境(振動・衝撃)に依存されます。同時期に購入されたパワーサプライと合わせて交換をお願いします。 商品情報 形S8FS-G形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX形S8VM形S8EX形S8EA形S82S形S8VK-S形S8VK-X形S8VK-WA形S8...
...は、形式、入力条件などにより異なります。カタログにてご確認ください。・掲載例 S8FS-G 100W 商品情報 代表例 形S8FS-G代表例 形S8VK-Gシリーズ代表例 形S8VK-Tシリーズ代表例 形S8VSシリーズ代...
...参照ください。■パワーサプライ無償保証期間一覧 - 品揃えがありません。 出力容量形S8VK-WA形S8VK-WB形S8VK-X 形S8VK-S 形S8VK-T 形S8VK-G 15W -- - - - 3年 30W --5年 5年 - 3年 60W --5年 ...
...AC230V入力時32A typ.形S8VK-S[データ]全機種(30W 60W 120W240W 480W)AC115V入力時16A typ.約5msecAC230V入力時32A typ.形S8VK-G[データ]全機種(15W 30W 60W 120W240W 480W)AC100V入力時16A typ.約5...
...-G□□□□□C?-□DINレール取付金具(別売)をお使いください。取付金具の形式はこちらのFAQをご覧ください。形S8VK-WA形S8VK-WB形S8VK-S形S8VK-G形S8VK-T形S8VK-R *1形S8VS形S8TS形S8AS形S82S全機種直接、DINレー...
...だし、1分岐あたりDC24V、3.8Aです。)詳細は下記リンクよりデータシートにてご確認ください。S8V-CP データシート 商品情報 S8VK-GシリーズS8VSシリーズS8TSシリーズS8VK-SシリーズS8ASシリーズS8VK-Xシリ...
...チング作用を利用して高周波電力に変換し、直流(DC24Vなど)を得るものです。 商品情報 形S8VK-Sシリーズ形S8FS-Gシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S8VK-Tシリーズ形S8VSシリーズ形S8JXシリーズ形S8VK-WBシ...
...で表わしたものです。この場合、使用電流が推奨最大電流を超えないようご注意ください。 商品情報 形S8FS-Gシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S8VK-Tシリーズ形S8VSシリーズ形S8JXシリーズ形S8VMシリーズ形S8VK-...
...ワーサプライ取付密着取付 が可能なパワーサプライDINレール取付 が可能なパワーサプライ 商品情報 S8VK-XシリーズS8VK-GシリーズS8VK-TシリーズS8VSシリーズS8JXシリーズS8VK-SシリーズS8VK-WAシリーズ...
...場合、負荷の状態により内部ヒューズが溶断することがあります。 形S8FS-Gこちら形S8VK-WAこちら形S8VK-WB形S8VK-X形S8VK-S形S8VK-G形S8VK-T形S8VSこちら形S8JX-N *3こちら形S8JX-P *4【2】外付けでダイオ...
...あります。直列運転をする場合は、直列運転可能機種からご選定ください。 商品情報 形S8VK-Xシリーズ形S8FS-Gシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S8VK-Tシリーズ形S8VSシリーズ形S8JXシリーズ形S8VMシリーズ形S8EX...
...流が必要な場合に、一定時間、定格出力電流より大きな電流値を出力できる機能です。 商品情報 パワーサプライ(電源)形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S...
...低くなったり、出力が出なくなります。※パワーサプライの寿命においては、MTBFよりも期待寿命を重視ください。 S8VK-WAS8VK-WBS8VK-S S8VK-G S8VK-T S8VK-XS8JX-N*2 *4S8JX-P *3 *4S8VSS8EX *2S8EA *2S8VM ...
...□□-□600WS8FS-G600□□-□S8FS-G60024□□-W□可5台こちらS8VK-WA全機種可2台こちらS8VK-WB全機種可2台S8VK-X全機種可2台S8VK-S全機種可2台S8VK-G全機種可2台S8VK-T全機種可2台シリーズ出力容量形式並列運転接続...
...□-□□・30W:形S8FS-G03005□□-□□・50W:形S8FS-G05005□□-□□・100W:形S8FS-G01005□□-□□・150W:形S8FS-G15005□□-□□●形S8VK-Gシリーズ・15W:形S8VK-G01505・30W:形S8VK-G01505●形S8VMシリーズ *1・15W:形S...
...ンロードが可能です。(取扱説明書のダウンロードには無料の会員登録が必要です。) 商品情報 S8VSシリーズS8FS-GシリーズS8VK-Gシリーズ湿度センサ, 温湿度センサ ES2-HB-N /THB-N 関連FAQ パワーサプラ...
...呼びます。電源の接地側をパワーサプライのN端子に接続し、非接地側をL端子に接続します。 商品情報 S8FS-GシリーズS8VK-GシリーズS8VK-TシリーズS8VSシリーズS8VK-SシリーズS8VK-XシリーズS8VK-WAシリーズ...
...5CC、E5EC、E5AC、E5GC、E5DC表AカウンタH7CX-A□-N表AH7CX表BデジタルパネルメータK3HB表BパワーサプライS8FS-G、S8JX、S8VK-WA、S8VK-X、S8VK-G、S8VK-T、S8VK-R、S8EX、S8EA表A状態監視機器K7GE-MG、K7DD...
...61000-3-2準拠(単相/三相)(表1)形S8FS-G〇x(表2)形S8VK-WA〇〇 *5(表3)形S8VK-WB〇 *6x(表4)形S8VK-X〇x(表5)形S8VK-S〇x(表6)形S8VK-G〇x(表7)形S8VS〇x(表8)形S8JX-P*1〇x(表9)形S8VM*2●x(表10)...