| IAグローバル検索 |
...024、1200、1500、1800、2000、2048、2500、3600 *1 Z相でリセットを行う場合は50kHzです。 *2 Z相でリセットを行う場合は65kHzです。 商品情報 形E6J-C形E6A2-C形E6B2-C形E6C2-C形E6C3-C形E6D-C形E6F-C形E6H-...
...。推奨代替品の確認方法はこちらのFAQ をご覧ください。*3 以下のロータリエンコーダの接続可否を掲載しています。形E6J-C、形E6D-C、形E6F-C、形E6A2-C、形E6B2-C、形E6C2-C、形E6C3-C、形E6H-C 商品情報...
...ります。出力波形 分解能が変わっても相の数は変わりません。 ■品揃え 外径インクリメンタル形アブソリュート形φ20形E6J-C形E6J-Aφ25形E6A2-Cφ40形E6B2-C-形E6H-C(中空軸タイプ)φ50形E6C2-C形E6...
...1) インクリメンタル形 ケーブル許容曲げ シリーズ 形式 外径 ケーブル仕様 許容曲げ半径 シールド有無 ケーブル径 形E6J-C 形E6J-CWZ1C 形E6J-CWZ1E 形E6J-CWZ1EA2 φ20 有 φ3 15㎜ 形E6A2-C...
.../消費電流形式が多いので「Ctrl + F」での検索をおすすめします。 シリーズ 形式 出力形態 電源電圧/消費電流 突入電流(時間) 形E6J-C 形E6J-CWZ1C オープンコレクタ出力(NPN) DC5V40mA以下 約3A(約10μs) ...
...電源はありません。パワーサプライなどの電源を設けて、ロータリエンコーダに電源を供給してください。 商品情報 形E6J-C形E6A2-C形E6B2-C形E6C2-C形E6C3-C形E6D-C形E6F-C形E6H-C電子カウンタ/タコメータ ...
...続してください。(ご参考)インクリメンタル形 シールド線の有無 外径 シリーズ形式出力相出力形態シールドの有無φ20 E6J-C形E6J-CWZ1CA相 B相 Z相オープンコレクタ出力(NPN)0Vとは別にシールドがあります...
...6H-C(中空軸タイプ)φ50形E6C2-C形E6C3-C(堅牢タイプ)φ55形E6D-Cφ60形E6F-C(堅牢タイプ) 商品情報 形E6A2-C形E6B2-C形E6C2-C形E6C3-C形E6J-C形E6D-C形E6F-C形E6H-C 関連FAQ インクリメンタル形のロータリエ...
...圧入力/電圧入力、どちらでも接続できます。X 組み合わせできません。 ロータリエンコーダ形H7CC-Aシリーズ形式出力形E6J-C形E6J-CWZ1Cオープンコレクタ(NPN)〇形E6J-CWZ1E電圧出力〇形E6J-CWZ1EA2電圧出...
...力/電圧入力、どちらでも接続できます。・X 組み合わせできません。 ロータリエンコーダ形H7CX-A□-N *1シリーズ形式出力形E6J-C形E6J-CWZ1Cオープンコレクタ(NPN)〇形E6J-CWZ1E電圧出力〇形E6J-CWZ1EA2電...
...続できます。X 組み合わせできません。 ロータリエンコーダ形H7BXシリーズ形式出力形H7BX-A 形H7BX-AD1 形H7BX-AW *1 形H7BX-AWD1*1形E6J-C形E6J-CWZ1Cオープンコレクタ(NPN)〇形E6J-CWZ1E電圧出力〇...