| IAグローバル検索 |
...持中の操作部の状態・操作部が戻るもの(操作部が戻っても接点は保持しています) 外観 取付寸法 シリーズ 形式 φ22/25形A22形A22*1 *2 ・操作部が戻らないもの 外観 取付寸法 シリーズ 形式 角胴...
...一覧・スイッチユニットの位置 (上記の表の「A・中央・B」は下記の図を参照下さい) ■変更例①形A22E-MP-11 にセットされている 形A22-01を、形A22-20に変更した場合、3a接点となり...
...参照ください。 シリーズ種類使用するLEDランプ形式一覧電圧仕様形A16 形M16減圧照光タイプ・AC/DC100/110V・AC/DC200/220V(表1)AC/DC24V形A22 *1 形M22減圧照光タイプ・AC/DC100/110V???????・AC/DC200/...
...DA形A3DT全機種微小負荷用です。 φ12形A3C *1形A3CJ形A3CA形A3CT形A3C□-90E 形A3C□-90Fφ16形A16 *2全機種一般負荷・微小負荷共用接点φ22/25形A22 *3 *4セット形式はございませんが、微小負荷用のスイッチ...
... *6正方形形A16□-T□-□-□形A16ZA-5204(乳白・付属) *6丸形形A16□-A□□-□-□形A16ZT-5204(乳白・付属) *6 シリーズ 操作部形状 セット形式彫刻板形A22--形A22□-□-□-□□*4 *5付属していません。銘板ユニ...
...ズ代表例 リミットスイッチ 形WL-Nシリーズ代表例 押しボタンスイッチ 形A22NNシリーズ代表例 押しボタンスイッチ 形A22シリーズ 関連FAQ 形WLシリーズ(WLとWL01)と形WL-Nシリーズの接点の違いを教え...
...電圧仕様表 照光式押ボタンスイッチ 表示灯 φ16AC/DC100/110V(表1)形A16シリーズ形M16シリーズAC/DC200/220Vφ22/φ25AC/DC100/110V(表2)形A22シリーズ *1形M22シリーズ *1AC/DC200/220Vφ22/φ25AC100/110/1...
...ご参照ください。ボルテイジセンサSDV×過去にご用意がございました。(表3)をご参照ください。押しボタンスイッチA16 A22N A22*1 ×マイクロスイッチZ V×リミットスイッチWL-N*2 WL×ターミナルリレーG7TC×...
...、プッシュインPlus端子台タイプの2接点ユニットは高さ59.9㎜のコントロールボックスとは 組み合わせできません。 形A22シリーズのコントロールボックス(形A22N-B□)との組み合わせは、形式仕様等によっ...
...点消耗が激しくなり寿命の低下を生じる原因となります。必要により接点保護回路を挿入してください。 商品情報 形A22形A16 関連FAQ 微小負荷領域での接触信頼性の考え方を教えてください。 押しボ...