Enclosed Switch
Image
形状・構造 |
汎用タテ型 |
---|---|
アクチュエータ |
シール・ローラ・プランジャ形 |
電気定格 |
DC30V 4A |
接点構成 |
1c |
ケーブル仕様 |
VCTF 耐油ケーブル、4芯、5m |
保護構造 |
IP67 |
As of August 8, 2024
形状・構造 | 汎用タテ型 |
---|---|
アクチュエータ | シール・ローラ・プランジャ形 φ12×4.4 ステンレス系焼結ローラ |
電気定格 | DC30V 4A |
接点構成 | 1c |
負荷 | 一般負荷 |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC30V 4A ランプ負荷: DC30V 2A 誘導負荷: DC30V 3A 電動機負荷: DC30V 3A |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大20A 常時開路: 最大10A |
動作表示灯 | LED、不動作時点灯 DC30V 漏れ電流: 約1.7mA |
アース端子 | アース線付き |
ケーブル仕様 | VCTF 耐油ケーブル、4芯、5m 公称断面積: 0.75mm2 仕上り径: φ7.6 |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 35~95%RH |
許容操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s |
---|---|
許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
接触抵抗 (初期値) | 400mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min |
インパルス耐電圧 | 充電金属部とアース間: 2.5kV 各端子と非充電金属部間: 2.5kV |
耐久性 | 電気的: 20万回以上 (AC125V 5A) 機械的: 1000万回以上 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大500m/s2 |
保護構造 | IP67 |
感電保護クラス | Class I (アース線付き) |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 17.65N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小 4.41N |
動作までの動き(PT) | 規格値 最大 1.8mm |
応差の動き(MD) | 規格値 最大 0.2mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小 3mm |
動作位置(OP) | 規格値 34.3±1mm |
全体の動き(TT) | 参考値 5mm |
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
取りつけ穴加工図
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
耐久曲線図
電気的:
As of August 8, 2024