Page top

D4CC-3050

Miniature Limit Switch

Image

小形リミットスイッチ, プラスチック・ロッド形, DC30V 1A

形状・構造 汎用タテ型
アクチュエータ プラスチック・ロッド形
電気定格 DC30V 1A
接点構成 1c
保護構造 IP67

Item list of D4CC

  • 定格/仕様
形状・構造汎用タテ型
アクチュエータプラスチック・ロッド形
ナイロンロッド
電気定格DC30V 1A
接点構成1c
負荷一般負荷
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC30V 1A
ランプ負荷: DC30V 1A
誘導負荷: DC30V 1A
電動機負荷: DC30V 1A
許容突入電流常時閉路: 最大5A
常時開路: 最大2.5A
周囲温度範囲使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH
許容操作速度1mm/s~1m/s
許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)100mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 20万回以上 (AC125V 1A)
機械的: 1000万回以上
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
保護構造IP67
動作に必要な力(OF)規格値 最大 1.47N
動作までの動き(PT)規格値 最大 15°
  • 外形図

取りつけ穴加工図

  • 回路構成

コネクタピン配置図

Series

Miniature Limit Switch

D4CC