Small Sealed Switch
Image
形状・構造 |
汎用ヨコ型 |
---|---|
アクチュエータ |
ローラ・レバー形 |
電気定格 |
DC30V 1A |
接点構成 |
1c |
保護構造 |
IP67 |
As of August 8, 2024
形状・構造 | 汎用ヨコ型 |
---|---|
アクチュエータ | ローラ・レバー形 φ9.5×4.0 ステンレス系焼結合金ローラ |
電気定格 | DC30V 1A |
定格周波数 | 50/60Hz |
接点構成 | 1c |
負荷 | 一般負荷 |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 1A/DC14V 1A/DC30V 1A 誘導負荷: DC8V 1A/DC14V 1A/DC30V 1A |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大10A 常時開路: 最大10A |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 35~95%RH |
許容操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s |
---|---|
許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
接触抵抗 (初期値) | 15mΩ以下 (内蔵スイッチ単体) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min |
インパルス耐電圧 | 各端子と非充電金属部間: 2.5kV |
耐久性 | 電気的: 500万回以上 (DC24V 10mA) 機械的: 1000万回以上 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 |
保護構造 | IP67 |
感電保護クラス | Class II (二重絶縁で接地不要) |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 3.92N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小 0.78N |
動作までの動き(PT) | 規格値 最大 2mm |
応差の動き(MD) | 参考値 0.3mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小 4mm |
動作位置(OP) | 規格値 23.1±0.8mm |
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
取りつけ穴加工図
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
コネクタピン配置図
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
耐久曲線図
電気的:
As of August 8, 2024