Page top

D4MC-1000

Enclosed Switch

Image

セミコンパクト封入スイッチ, ヒンジ・レバー形

形状・構造 汎用ヨコ型
アクチュエータ ヒンジ・レバー形
接点構成 1c
保護構造 IP67

Item list of D4MC

  • 定格/仕様
形状・構造汎用ヨコ型
アクチュエータヒンジ・レバー形
ステンレス鋼レバー
定格周波数50/60Hz
接点構成1c
負荷一般負荷
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 10A/AC250V 10A/AC480V 3A
ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC250V 2.5A/AC480V 1.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC250V 1.25A/AC480V 0.75A
誘導負荷: AC125V 10A/AC250V 10A/AC480V 2.5A
電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC250V 3A/AC480V 1.5A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A/AC480V 0.75A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 6A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
ランプ負荷(NC): DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A
ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A/DC14V 1.5A/DC30V 1.5A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A
誘導負荷: DC8V 6A/DC14V 6A/DC30V 5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
電動機負荷(NC): DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
電動機負荷(NO): DC8V 2.5A/DC14V 2.5A/DC30V 2.5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大15A
周囲温度範囲使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH
許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)15mΩ以下 (内蔵スイッチ単体)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 50万回以上
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
保護構造IP67
動作に必要な力(OF)規格値 最大 1.67N
もどりの力(RF)規格値 最小 0.25N
応差の動き(MD)規格値 最大 3mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 4mm
動作位置(OP)規格値 25±1mm
自由位置(FP)規格値 最大 36mm
  • 外形図

取りつけ穴加工図

  • 回路構成

  • 特性図

耐久曲線図

電気的:

Series

Enclosed Switch

D4MC