Enclosed Switch
Image
形状・構造 |
汎用ヨコ型 |
---|---|
アクチュエータ |
パネル取り付けローラ・プランジャ形 |
接点構成 |
1c |
保護構造 |
IP67 |
As of September 4, 2025
形状・構造 | 汎用ヨコ型 |
---|---|
アクチュエータ | パネル取り付けローラ・プランジャ形 φ12.7×5 ステンレス鋼ローラ |
定格周波数 | 50/60Hz |
接点構成 | 1c |
負荷 | 一般負荷 |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 10A/AC250V 10A/AC480V 3A ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC250V 2.5A/AC480V 1.5A ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC250V 1.25A/AC480V 0.75A 誘導負荷: AC125V 10A/AC250V 10A/AC480V 2.5A 電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC250V 3A/AC480V 1.5A 電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A/AC480V 0.75A |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 6A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A ランプ負荷(NC): DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A/DC14V 1.5A/DC30V 1.5A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 誘導負荷: DC8V 6A/DC14V 6A/DC30V 5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 電動機負荷(NC): DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 電動機負荷(NO): DC8V 2.5A/DC14V 2.5A/DC30V 2.5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大30A 常時開路: 最大15A |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 35~95%RH |
許容操作頻度 | 電気的: 20回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
---|---|
接触抵抗 (初期値) | 15mΩ以下 (内蔵スイッチ単体) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 50万回以上 機械的: 1000万回以上 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (自由状態、動作限度位置にて1ms以内) |
耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大100m/s2 (自由状態、動作限度位置にて1ms以内) |
保護構造 | IP67 |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 5.88N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小 0.98N |
動作までの動き(PT) | 規格値 最大 1.6mm |
応差の動き(MD) | 規格値 最大 0.2mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小 5mm |
動作位置(OP) | 規格値 33.4±1.2mm |
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
取りつけ穴加工図
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
耐久曲線図
電気的:
As of September 4, 2025