Smart Laser Sensors
Image
As of July 25, 2024
アンプ分離分類 | アンプユニット |
---|---|
電源電圧 | センサ通信ユニットを通してコネクタより供給 |
消費電流 | 通常モード: 80mA以下(電源電圧24V) エコ機能ON: 70mA以下(電源電圧24V) エコ機能LO: 75mA以下(電源電圧24V) |
消費電力 | 通常モード: 1920mW以下(電源電圧24V) エコ機能ON: 1680mW以下(電源電圧24V) エコ機能LO: 1800mW以下(電源電圧24V) |
保護回路 | 出力短絡保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能 (最速モードでは無効) |
応答時間 | 最速モード: 1.5ms以下 高速モード: 5ms以下 標準モード: 10ms以下 ギガパワーモード: 50ms以下 |
感度調整 | スマートチューニング(2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング/ワークなしチューニング/2点エリアチューニング/1点エリアチューニング/ワークなしエリアチューニング)、またはマニュアル調整 |
タイマ機能 | タイマ機能無効、オフディレイ、オンディレイ、ワンショット、オンオフディレイから選択 1~9999ms |
使用温度範囲 | 1~2台連結: 0~55℃ 3~10台連結: 0~50℃ 11~16台連結: 0~45℃ 17~30台連結: 0~40℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -30~70℃ |
使用湿度範囲 | 35~85% |
保存湿度範囲 | 35~85% |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
接続方式 | センサ通信ユニット用コネクタ |
表示灯 | メインデジタル表示(白)、サブデジタル表示(緑)、OUT表示灯(橙)、L/D表示灯(橙)、ST表示灯(青)、ZERO表示灯(緑)、OUT選択表示灯(橙) |
質量 | 梱包状態: 約65g 本体: 約25g |
付属品 | 取扱説明書 |
材質 | ケース: ポリカーボネート カバー: ポリカーボネート ケーブル: PVC |
組合せアンプ/ヘッド | E3NC-SH100、E3NC-SH250、E3NC-SH250H |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024