Enclosed Switches
Image
形状・構造 |
汎用ヨコ型 |
---|---|
アクチュエータ |
ローラ・プランジャ形 |
接点構成 |
1c |
保護構造 |
IP60 |
As of August 8, 2024
形状・構造 | 汎用ヨコ型 |
---|---|
アクチュエータ | ローラ・プランジャ形 φ12.7×4.8 ステンレス鋼ローラ |
接触形式 | 単極双投形(直流) |
接点構成 | 1c |
負荷 | 一般負荷 |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 10A/DC125V 10A/DC250V 3A ランプ負荷(NC): DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 3A/DC250V 1.5A ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A/DC14V 1.5A/DC30V 1.5A/DC125V 1.5A/DC250V 0.75A 誘導負荷(NC): DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 10A/DC125V 7.5A/DC250V 2A 誘導負荷(NO): DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 10A/DC125V 6A/DC250V 1.5A 電動機負荷(NC): DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 5A/DC125V 2A/DC250V 2A 電動機負荷(NO): DC8V 2.5A/DC14V 2.5A/DC30V 2.5A/DC125V 2.5A/DC250V 1.5A |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大30A 常時開路: 最大15A |
コンジット | G1/2 |
アース端子 | なし |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 35~85%RH |
許容操作速度 | 0.01mm/s~0.5m/s |
---|---|
許容操作頻度 | 電気的: 20回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
接触抵抗 (初期値) | 15mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 10万回以上 (DC125V 10A) 機械的: 100万回以上 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (動作限度位置にて) |
耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 (動作限度位置にて) 誤動作: 最大50m/s2 (動作限度位置にて) |
保護構造 | IP60 |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 5.0N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小 1.12N |
動作までの動き(PT) | 規格値 最大 0.9mm |
応差の動き(MD) | 規格値 最大 0.47mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小 3.6mm |
動作位置(OP) | 規格値 49.7±1mm |
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
取りつけ穴加工図
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
Series