Enclosed Switches
Image
形状・構造 |
汎用ヨコ型 |
---|---|
アクチュエータ |
シール・プランジャ形 |
接点構成 |
1c |
保護構造 |
IP65 |
As of August 8, 2024
形状・構造 | 汎用ヨコ型 |
---|---|
アクチュエータ | シール・プランジャ形 ステンレス鋼プランジャ |
定格周波数 | 50/60Hz |
接触形式 | 単極双投形(交流) |
接点構成 | 1c |
負荷 | 一般負荷 |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 15A/AC250V 15A/AC480V 10A ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC250V 2.5A/AC480V 1.5A ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC250V 1.25A/AC480V 0.75A 誘導負荷: AC125V 15A/AC250V 15A/AC480V 6A 電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC250V 3A/AC480V 1.5A 電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A/AC480V 0.75A |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC125V 0.5A/DC250V 0.25A ランプ負荷(NC): DC125V 0.5A/DC250V 0.25A ランプ負荷(NO): DC125V 0.5A/DC250V 0.25A 誘導負荷(NC): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 誘導負荷(NO): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 電動機負荷(NC): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 電動機負荷(NO): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大30A 常時開路: 最大15A |
コンジット | G1/2 |
アース端子 | なし |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 35~95%RH |
許容操作速度 | 0.01mm/s~0.5m/s |
---|---|
許容操作頻度 | 電気的: 20回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
接触抵抗 (初期値) | 15mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 50万回以上 (AC250V 15A) 機械的: 1000万回以上 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (動作限度位置にて) |
耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 (動作限度位置にて) 誤動作: 最大100m/s2 (動作限度位置にて) |
保護構造 | IP65 |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 7.85N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小 2.35N |
動作までの動き(PT) | 規格値 最大 2mm |
応差の動き(MD) | 規格値 最大 0.1mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小 5mm |
動作位置(OP) | 規格値 45.8±0.8mm |
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
取りつけ穴加工図
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
As of August 8, 2024
耐久曲線図
電気的:
As of August 8, 2024
Series