Page top

ZV2-Q-2

Enclosed Switches

Image

汎用封入スイッチ, 単極双投(交流), プランジャ形, G1/2, アース端子なし, 側面対角線取りつけ

形状・構造 汎用ヨコ型
アクチュエータ プランジャ形
接点構成 1c
保護構造 IP60

Item list of ZE / ZV / ZV2 / XE / XV / XV2

  • 定格/仕様
形状・構造汎用ヨコ型
アクチュエータプランジャ形
ステンレス鋼プランジャ
定格周波数50/60Hz
接触形式単極双投形(交流)
接点構成1c
負荷一般負荷
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 15A/AC250V 15A/AC480V 10A
ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC250V 2.5A/AC480V 1.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC250V 1.25A/AC480V 0.75A
誘導負荷: AC125V 15A/AC250V 15A/AC480V 6A
電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC250V 3A/AC480V 1.5A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A/AC480V 0.75A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
ランプ負荷(NC): DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
ランプ負荷(NO): DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
誘導負荷(NC): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
誘導負荷(NO): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
電動機負荷(NC): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
電動機負荷(NO): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大15A
コンジットG1/2
アース端子なし
周囲温度範囲使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~85%RH
許容操作速度0.01mm/s~0.5m/s
許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)15mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 50万回以上 (AC250V 15A)
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (動作限度位置にて)
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2 (動作限度位置にて)
誤動作: 最大100m/s2 (動作限度位置にて)
保護構造IP60
動作に必要な力(OF)規格値 2.45~3.43N
もどりの力(RF)規格値 最小 1.12N
動作までの動き(PT)規格値 最大 0.4mm
応差の動き(MD)規格値 最大 0.05mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 5.5mm
動作位置(OP)規格値 24.2±0.8mm
  • 外形図

取りつけ穴加工図

  • 回路構成

Series