Page top

E2E-X10MY1 2M

DC 2-Wire (PUR Cable/Self-diagnosis Output), AC 2-Wire and AC/DC 2-Wire

Image

近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 10mm, 非シールドタイプ, 交流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 2m

検出ヘッドサイズ M18
タイプ 円柱型(ネジつき)、非シールドタイプ
電源の種類 交流2線式
検出距離 10mm ±10%
設定距離 0~8mm
動作モード NO

Item list of E2E

  • 定格/性能
検出ヘッドサイズM18
タイプ円柱型(ネジつき)、非シールドタイプ
電源の種類交流2線式
検出距離10mm ±10%
設定距離0~8mm
応差検出距離の10%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄30×30×1mm
応答周波数25Hz
電源電圧AC24~240V
使用電圧範囲AC20~264V
漏れ電流1.7mA以下
制御出力(開閉容量)5~300mA
表示灯動作表示灯(赤)
動作モードNO
保護回路サージ吸収
使用温度範囲-40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~95%RH (ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%RH (ただし、結露しないこと)
温度の影響-40~+85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内
-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC4000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC: IP67
社内規格: 耐油
接続方式コード引き出しタイプ (2m)
質量梱包状態: 約130g
材質ケース: 黄銅 ニッケルメッキ
検出面: ポリブチレンテレフタレート (PBT)
コード: 塩化ビニル (PVC)
締めつけナット: 黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金
  • 外形図

外形図

  • 出力段回路図

出力段回路図

タイムチャート

  • 相互干渉

相互干渉

A: 200mm以上、B: 110mm以上

  • 周囲金属の影響

周囲金属の影響

l: 22mm以上、φd: 55mm以上、D: 22mm以上、m: 40mm以上、n: 54mm以上

  • 特性図

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

残留電圧特性

Series

DC 2-Wire (PUR Cable/Self-diagnosis Output), AC 2-Wire and AC/DC 2-Wire

E2E