DC 2-Wire (PUR Cable/Self-diagnosis Output), AC 2-Wire and AC/DC 2-Wire
Image
検出ヘッドサイズ |
M12 |
---|---|
タイプ |
円柱型(ネジつき)、シールドタイプ |
電源の種類 |
直流交流両用2線式 |
検出距離 |
3mm ±10% |
設定距離 |
0~2.4mm |
動作モード |
NO |
As of August 27, 2024
検出ヘッドサイズ | M12 |
---|---|
タイプ | 円柱型(ネジつき)、シールドタイプ |
電源の種類 | 直流交流両用2線式 |
検出距離 | 3mm ±10% |
設定距離 | 0~2.4mm |
応差 | 検出距離の10%以下 |
検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) |
標準検出物体 | 鉄12×12×1mm |
応答周波数 | DC: 1000Hz(平均値) AC: 25Hz(平均値) |
電源電圧 | DC24~240V AC48~240V |
使用電圧範囲 | DC20~264V AC40~264V |
漏れ電流 | AC時: 2mA以下 DC時: 1mA以下 |
制御出力(開閉容量) | 5~100mA |
制御出力(残留電圧) | DC6V以下 (負荷電流100mA、コード長2m時) AC10V以下 (負荷電流5mA、コード長2m時) |
表示灯 | 動作表示灯(赤)、設定表示灯(緑) |
動作モード | NO |
保護回路 | 負荷短絡保護 (DC20~40V時のみ) サージ吸収 |
使用温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~95%RH (ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%RH (ただし、結露しないこと) |
温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内 |
電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内 |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC4000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 |
保護構造 | IEC: IP67 社内規格: 耐油 |
接続方式 | コード引き出しタイプ (2m) |
質量 | 梱包状態: 約80g |
材質 | ケース: 黄銅 ニッケルメッキ 検出面: ポリブチレンテレフタレート (PBT) コード: 塩化ビニル (PVC) 締めつけナット: 黄銅 ニッケルメッキ 歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ |
付属品 | 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 |
As of August 27, 2024
As of August 27, 2024
外形図
As of August 27, 2024
As of August 27, 2024
出力段回路図
タイムチャート
As of August 27, 2024
As of August 27, 2024
相互干渉
A: 30mm以上、B: 20mm以上
As of August 27, 2024
As of August 27, 2024
周囲金属の影響
l: 0mm以上、φd: 12mm以上、D: 0mm以上、m: 8mm以上、n: 18mm以上
As of August 27, 2024
As of August 27, 2024
検出物体の大きさと材質による影響
検出領域
漏れ電流特性
残留電圧特性
As of August 27, 2024