Page top

M16-TG-24D

Indicator (Cylindrical 16-dia.)

Image

表示灯(丸胴形φ16), 丸形, 緑, LED(AC/DC24V), はんだづけ端子, IP40

種類 表示灯
胴体形状 丸胴形(φ16mm)
照光部 丸形

照光方式 LED
端子仕様 はんだづけ端子

Item list of M16

  • 定格/性能
種類表示灯
胴体形状丸胴形(φ16mm)
操作部照光部形状丸形
照光部色
ランプ照光部方式LED
ランプ色
定格電圧AC/DC24V
使用電圧AC/DC24V±5%
定格電流8mA
接点定格開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC30V 3A
開閉能力説明測定条件: 無振動・無衝撃状態、周囲温度 20±2℃、操作ひん度 20回/min
端子仕様はんだづけ端子
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
ランプ端子間: AC1000V 50/60Hz 1min (LEDを取り付けない状態)
耐振動10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 500m/s2
誤動作: 最大150m/s2 (誤動作1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造IP40
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (IEC60947-5-1)
  • 外形図

  • 取りつけ穴加工図

Series

Indicator (Cylindrical 16-dia.)

M16