Indicator (Cylindrical 22/25-dia.)
Image
| 種類 |
表示灯 |
|---|---|
| 胴体形状 |
丸胴形(φ22/25mm共用) |
| 照光部 |
正方形 突出形 赤 |
| 照光方式 |
LED |
| 端子仕様 |
ねじ締め端子 (M3.5) |
As of July 25, 2024
| 種類 | 表示灯 | |
|---|---|---|
| 胴体形状 | 丸胴形(φ22/25mm共用) | |
| 操作部 | 照光部形状 | 正方形 突出形 | 照光部色 | 赤 |
| ランプ | 照光部方式 | LED | ランプ色 | 赤 | 定格電圧 | AC/DC12V | 使用電圧 | AC/DC12V±5% | 定格電流 | 8mA |
| 端子仕様 | ねじ締め端子 (M3.5) | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -20~55℃ 保存時: -40~70℃ | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
| 保護構造 | IP65 | |
| 感電保護クラス | Class II | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) | |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024

As of July 25, 2024
As of July 25, 2024

As of July 25, 2024