Page top

H7EC-N-B

Self-powered Totalizer

Image

小型トータルカウンタ, 8桁, 無電圧入力, バックライト なし, リセットキー あり, ブラック

桁数 8桁
外部接続方式 ねじ締め端子
取りつけ方法 埋込み取りつけ

Item list of H7E[]-N

  • 定格/仕様
機能トータルカウンタ
カウンタ計数範囲0~99999999
最高計数速度30Hz/1kHz(切替)
(ON/OFF比 1:1)
最小信号幅30Hz: 16.7ms
1kHz: 0.5ms
入力モード加算(UP)
復帰方式外部リセット、手動リセット
入力入力信号計数入力、リセット
入力方式無電圧入力
無電圧入力(無接点入力)短絡時インピーダンス: 10kΩ以下
短絡時残留電圧: 0.5V以下 (実力1.0V)
開放時インピーダンス: 750kΩ以上
リセット時間外部リセット20ms
手動リセット20ms
表示表示方式LCD
桁数8桁
文字高8.6mm (黒色)
ゼロサプレス表示あり
キープロテクト機能キープロテクトスイッチ
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH
絶縁抵抗導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間: AC1000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧導電部端子と露出した非充電金属部間: 4.5kV
耐ノイズ計数入力端子間: ±500V
リセット端子間: ±500V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns
静電気耐力±8kV(誤動作)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.15mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 300m/s2、6方向 各3回
誤動作: 200m/s2、6方向 各3回
保護構造前面操作部: IEC規格 IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)
外部接続方式ねじ締め端子
ケース色ブラック (マンセルN1.5)
付属品埋込み取りつけ用アダプタ、リチウム電池(3V)、防水パッキン
質量約60g
  • 外形図

  • 端子配置

  • 入力の接続

無電圧入力:

  • 入出力モードと動作の関係

Series

Self-powered Totalizer

H7E[]-N