Self-powered Totalizer
Image
| 桁数 |
8桁 |
|---|---|
| 外部接続方式 |
ねじ締め端子 |
| 取りつけ方法 |
埋込み取りつけ |
As of September 4, 2025
| 機能 | トータルカウンタ | |
|---|---|---|
| カウンタ | 計数範囲 | 0~99999999 | 最高計数速度 | 30Hz/1kHz(切替) (ON/OFF比 1:1) | 最小信号幅 | 30Hz: 16.7ms 1kHz: 0.5ms | 入力モード | 加算(UP) | 復帰方式 | 外部リセット、手動リセット |
| 入力 | 入力信号 | 計数入力、リセット | 入力方式 | 電圧入力 | 電圧入力 | Hレベル: DC4.5~30V Lレベル: DC0~2V (入力抵抗 約4.7kΩ) |
| リセット時間 | 外部リセット | 20ms | 手動リセット | 20ms |
| 表示 | 表示方式 | LCD | 桁数 | 8桁 | 文字高 | 8.6mm (黒色) | ゼロサプレス表示 | あり |
| キープロテクト機能 | キープロテクトスイッチ | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
| 絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: AC1000V 50/60Hz 1min | |
| インパルス電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 4.5kV | |
| 耐ノイズ | 計数入力端子間: ±600V リセット端子間: ±600V ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns | |
| 静電気耐力 | ±8kV(誤動作) | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.15mm 3方向 各10min | |
| 耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、6方向 各3回 誤動作: 200m/s2、6方向 各3回 | |
| 保護構造 | 前面操作部: IEC規格 IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内) | |
| 外部接続方式 | ねじ締め端子 | |
| ケース色 | ライトグレー (マンセル5Y7/1) | |
| 付属品 | 埋込み取りつけ用アダプタ、リチウム電池(3V)、防水パッキン | |
| 質量 | 約60g | |
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
電圧入力:
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025