Self-powered Totalizer
Image
桁数 |
7桁 |
---|---|
外部接続方式 |
ねじ締め端子 |
取りつけ方法 |
埋込み取りつけ |
As of November 20, 2024
機能 | タイムカウンタ | |
---|---|---|
タイムカウンタ | 入力モード | 加算(UP) | 時間仕様 | 0.0h~999999.9h/0.0h~3999d23.9h (スイッチ切替) | 時間精度 | ±100ppm (25℃) | 最少計時パルス幅 | 1s | 復帰方式 | 外部リセット、手動リセット |
入力 | 入力信号 | 計数入力、リセット | 入力方式 | 電圧入力 | 電圧入力 | Hレベル: DC4.5~30V Lレベル: DC0~2V (入力抵抗 約4.7kΩ) |
リセット時間 | 外部リセット | 20ms | 手動リセット | 20ms |
表示 | 表示方式 | LCD | 桁数 | 7桁 | 文字高 | 8.6mm (黒色) | ゼロサプレス表示 | あり |
キープロテクト機能 | キープロテクトスイッチ | |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: AC1000V 50/60Hz 1min | |
インパルス電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 4.5kV | |
耐ノイズ | リセット端子間: ±600V 計時入力端子間: ±600V ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns | |
静電気耐力 | ±8kV(誤動作) | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.15mm 3方向 各10min | |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、6方向 各3回 誤動作: 200m/s2、6方向 各3回 | |
保護構造 | 前面操作部: IEC規格 IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内) | |
外部接続方式 | ねじ締め端子 | |
ケース色 | ライトグレー (マンセル5Y7/1) | |
付属品 | 埋込み取りつけ用アダプタ、リチウム電池(3V)、防水パッキン、単位シール | |
質量 | 約60g |
As of November 20, 2024
As of November 20, 2024
As of November 20, 2024
As of November 20, 2024
As of November 20, 2024
As of November 20, 2024
電圧入力:
As of November 20, 2024
As of November 20, 2024
As of November 20, 2024