Compact Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier
Image
検出方式 |
拡散反射形 |
---|---|
検出距離 |
白画用紙300×300mm: 1m |
光源 |
赤外発光ダイオード (860 nm) |
接続方式 |
コード引き出しタイプ |
As of July 25, 2024
形状 | 角型 |
---|---|
検出方式 | 拡散反射形 |
検出距離 | 白画用紙300×300mm: 1m |
応差 | 検出距離の20%以下 |
光源 | 赤外発光ダイオード (860 nm) |
電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
消費電流 | 30mA以下 |
制御出力 | PNPオープンコレクタ DC26.4V以下 100mA以下 残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA) |
動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
保護回路 | 出力短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護 |
応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 |
感度調整 | 単回転ボリウム |
使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
使用温度範囲 | -25~55℃(ただし、氷結しないこと) |
保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP67 |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 2m) |
表示灯 | 動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑) |
質量 | 梱包状態: 約65g |
付属品 | 取扱説明書 |
材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート レンズ部: 変性ポリアリレート |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
受光出力-距離特性
検出物体の大きさ-距離特性
As of July 25, 2024