Page top

S8VS-01524

Switch Mode Power Supply (15/30/60/90/120/180/240/480-W Models)

Image

スイッチング・パワーサプライ, 容量 15W, 出力電圧 24V, Class2出力, ねじ端子台

容量 15W
出力電圧 DC24V
定格入力電圧 AC100~240V
構造 カバー付きタイプ
入出力接続 端子台
端子台タイプ ねじ端子

Item list of S8VS

  • 定格/性能
容量15W
出力電圧DC24V
効率83% typ. (AC100V入力時)
80% typ. (AC200V入力時)
入力条件定格入力電圧AC100~240V
入力電圧許容変動範囲AC85~264V
DC80~370V
周波数50/60Hz (47~450Hz)
入力電流0.45A以下、0.34A typ. (AC100V入力時)
0.25A以下、0.22A typ. (AC200V入力時)
リーク電流0.5mA以下 (AC100V入力時)
1.0mA以下 (AC200V入力時)
突入電流(25℃ コールドスタート)17.5A以下、14A typ. (AC100V入力時)
35A以下、28A typ. (AC200V入力時)
出力特性出力電流0.65A
電圧可変範囲-10~+15% V.ADJにて
リップルノイズ電圧60mV以下 (定格入出力にて)
静的入力変動0.5%以下 (100%負荷にて)
静的負荷変動1.5%以下 (定格入力、0~100%負荷にて)
周囲温度変動0.05%/℃以下
起動時間600ms typ. (AC100V入力時)
400ms typ. (AC200V入力時)
出力保持時間28ms typ. (AC100V入力時)
134ms typ. (AC200V入力時)
付属機能過電流保護有、自動復帰
過電圧保護有、電断復帰
直列運転可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
出力表示灯有(色: 緑)
不足電圧検出表示: 有(色: 赤)
絶縁耐圧耐電圧(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min 検出電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min 検出電流20mA
(出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min 検出電流20mA
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V
環境耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
耐衝撃150m/s2、6方向 各3回
使用周囲温度-10~60℃
保存温度-25~65℃
使用周囲湿度25~85%
保存湿度25~90%
信頼性期待寿命10年 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃、標準取り付け状態にて)
構造構造カバー付きタイプ
入出力接続端子台
端子台タイプねじ端子
取りつけDINレール取りつけ
付属品端子台カバー
質量(本体)160g以下

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

  • 外形図

  • 取りつけ図

取りつけ状態

  • 接続図

端子配置

ブロック図

  • ディレーティング曲線

Series

Switch Mode Power Supply (15/30/60/90/120/180/240/480-W Models)

S8VS