Switch Mode Power Supply (15/30/60/90/120/180/240/480-W Models)
Image
容量 |
120W |
---|---|
出力電圧 |
DC24V |
定格入力電圧 |
AC100~240V |
構造 |
カバー付きタイプ |
入出力接続 |
端子台 |
端子台タイプ |
ねじ端子 |
As of July 25, 2024
容量 | 120W | |
---|---|---|
出力電圧 | DC24V | |
効率 | 83% typ. (AC100V入力時) 85% typ. (AC200V入力時) | |
入力条件 | 定格入力電圧 | AC100~240V | 入力電圧許容変動範囲 | AC85~264V DC80~370V | 周波数 | 50/60Hz (47~63Hz) | 入力電流 | 1.9A以下、1.5A typ. (AC100V入力時) 1.1A以下、0.72A typ. (AC200V入力時) | 力率 | 0.9以上 | リーク電流 | 0.5mA以下 (AC100V入力時) 1.0mA以下 (AC200V入力時) | 突入電流(25℃ コールドスタート) | 17.5A以下、14A typ. (AC100V入力時) 35A以下、28A typ. (AC200V入力時) |
出力特性 | 出力電流 | 5A | 電圧可変範囲 | -10~+15% V.ADJにて | リップルノイズ電圧 | 130mV以下 (定格入出力にて) | 静的入力変動 | 0.5%以下 (100%負荷にて) | 静的負荷変動 | 1.5%以下 (定格入力、0~100%負荷にて) | 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | 起動時間 | 650ms typ. (AC100V入力時) 520ms typ. (AC200V入力時) | 出力保持時間 | 56ms typ. (AC100V入力時) 56ms typ. (AC200V入力時) |
付属機能 | 過電流保護 | 有、自動復帰 | 過電圧保護 | 有、電断復帰 | 直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) | 並列運転 | 不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) | 出力表示灯 | 有(色: 緑) | 出力電圧表示 | 有(切替) | 出力電流表示 | 有(切替) | ピークホールド電流表示 | 有(切替) | 積算稼働時間 | 出力: 有(トランジスタ出力 DC30V以下 50mA以下) 表示: 有(切替) | 不足電圧検出 | 出力: 有(トランジスタ出力 DC30V以下 50mA以下) 表示: 有(切替) |
絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min 検出電流20mA (入力端子一括)と(出力端子一括・アラーム出力端子一括)間: AC3kV 1min 検出電流20mA (出力端子一括・アラーム出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min 検出電流20mA (出力端子一括)と(アラーム出力端子一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA | 絶縁抵抗 | (出力端子一括・アラーム出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V |
環境 | 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h | 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | 使用周囲温度 | -10~60℃ | 保存温度 | -25~65℃ | 使用周囲湿度 | 25~85% | 保存湿度 | 25~90% |
信頼性 | 期待寿命 | 10年 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃、標準取り付け状態にて) |
構造 | 構造 | カバー付きタイプ | 入出力接続 | 端子台 | 端子台タイプ | ねじ端子 | 取りつけ | DINレール取りつけ | 付属品 | 端子台カバー | 質量(本体) | 550g以下 |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
取りつけ状態
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
端子配置
ブロック図
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024