Page top

S8FS-G10024C-500

Switch Mode Power Supply (15/30/50/100/150/300/600-W Models)

Image

スイッチング・パワーサプライ, 容量 100W, 出力電圧 24V, カバー付き/直取りつけ, ねじ端子台, BIS(インド標準規格)非適合

容量 100W
出力電圧 DC24V
定格入力電圧 AC100~240V
構造 カバー付きタイプ
入出力接続 端子台
端子台タイプ ねじ端子

Item list of S8FS-G

  • 定格/性能
容量100W
出力電圧DC24V
効率87% typ. (AC100V入力時)
89% typ. (AC200V入力時)
89% typ. (AC230V入力時)
入力条件定格入力電圧AC100~240V
入力電圧許容変動範囲AC85~264V (単相)
DC80~370V
周波数50/60Hz (47~450Hz)
入力電流2.1A typ. (AC100V入力時)
1.2A typ. (AC200V入力時)
リーク電流0.5mA以下 (AC100V入力時)
1mA以下 (AC200V入力時)
突入電流(25℃ コールドスタート)14A typ. (AC100V入力時)
28A typ. (AC200V入力時)
出力特性出力電流4.5A
電圧可変範囲-10~+15%(V.ADJにて)
リップルノイズ電圧80mV(p-p)以下
静的入力変動0.5%以下
静的負荷変動1.0%以下
周囲温度変動0.05%/℃以下
起動時間1000ms以下 (AC100V入力時)
1000ms以下 (AC200V入力時)
出力保持時間10ms typ. (AC100V入力時)
55ms typ. (AC200V入力時)
付属機能過電流保護有、自動復帰
過電圧保護有、電断復帰
過熱保護
直列運転可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
出力表示灯有(色: 緑)
絶縁耐圧耐電圧(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA
(出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
環境耐振動10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h
耐衝撃150m/s2、6方向 各3回
標高3000m以下
使用周囲温度-20~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-25~75℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度90%RH以下
保存湿度90%RH以下
信頼性期待寿命10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)
構造構造カバー付きタイプ
入出力接続端子台
端子台タイプねじ端子
取りつけ直取りつけ
冷却方式冷却ファン 無
質量(本体)400g以下

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

  • 外形図

  • 取りつけ図

取りつけ状態

  • 接続図

端子配置

ブロック図

  • ディレーティング曲線

Series

Switch Mode Power Supply (15/30/50/100/150/300/600-W Models)

S8FS-G