Compact Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier
Image
検出方式 |
透過形 |
---|---|
検出距離 |
15m |
光源 |
赤外発光ダイオード (870 nm) |
接続方式 |
コード引き出しタイプ |
As of September 4, 2025
形状 | 角型 |
---|---|
検出方式 | 透過形 |
検出距離 | 15m |
標準検出物体 | φ12mm以上の不透明体 |
指向角 | 投光器: 3~15° 受光器: 3~15° |
光源 | 赤外発光ダイオード (870 nm) |
電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
消費電流 | 投光器: 15mA以下 受光器: 20mA以下 |
制御出力 | PNPオープンコレクタ DC26.4V以下 100mA以下 残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA) |
動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
保護回路 | 出力短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護 |
応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 |
感度調整 | 単回転ボリウム |
使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
使用温度範囲 | -25~55℃(ただし、氷結しないこと) |
保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP67 |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 2m) |
表示灯 | 動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)、電源表示灯(橙) |
質量 | 梱包状態: 約120g |
付属品 | 取扱説明書 |
材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート レンズ部: 変性ポリアリレート |
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
As of September 4, 2025
受光出力-距離特性
As of September 4, 2025