Page top

D4A-3E12N

General-purpose Limit Switch

Image

小形重装備リミットスイッチ, フレキシブル・ロッド, スプリング・ワイヤ形, 2回路双断形, LED, G1/2コンジット口

形状・構造 汎用タテ型
アクチュエータ スプリング・ワイヤ形
動作方式 スナップアクション
接点構成 1a1b
保護構造 IP67
NEMA Type1, 2, 3, 4, 4X, 5, 6P, 12, 13

Item list of D4A-[]N

  • 定格/仕様
形状・構造汎用タテ型
動作方式スナップアクション
アクチュエータスプリング・ワイヤ形
ステンレス鋼ワイヤロッド
定格周波数50/60Hz
接触形式2回路双断形
接点構成1a1b
負荷一般負荷
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大20A
動作表示灯LED、動作時点灯、不動作時点灯の切り替え可
コンジットG1/2
周囲温度範囲使用時: -10~80℃
周囲湿度範囲35~95%RH (ただし、氷結しないこと)
許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 300回/分以下
接触抵抗 (初期値)25mΩ以下
絶縁抵抗同極端子間: 100MΩ以上
充電金属部とアース間: 100MΩ以上
各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上
DC500Vメガにて
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 100万回以上 (AC125V 10A)
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
保護構造IP67
NEMA Type1, 2, 3, 4, 4X, 5, 6P, 12, 13
感電保護クラスClass I (アース端子付き)
動作に必要な力(OF)規格値 最大 0.98N
動作までの動き(PT)規格値 最大 15°
平均値 5°
  • 外形図

取りつけ穴加工図

  • 回路構成

  • 特性図

耐久曲線図

電気的:

Series

General-purpose Limit Switch

D4A-[]N