| IAグローバル検索 |
...金具を教えてください。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。LY データシート 外形寸法 (単位:mm) 端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW) ここでい...
...金具を教えてください。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。LY データシート 外形寸法 (単位:mm) 端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW) ここでい...
...金具を教えてください。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。LY データシート 外形寸法 (単位:mm) 端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW) ここでい...
...金具を教えてください。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。LY データシート 外形寸法 (単位:mm) 端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW) ここでい...
...金具を教えてください。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。LY データシート 外形寸法 (単位:mm) 端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW) ここでい...
...金具を教えてください。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。LY データシート 外形寸法 (単位:mm) 端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW) ここでい...
...等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。G7J データシートLY データシート 外形寸法/端子配置(BOTTOM VIEW) ■G7J-2A2B-B DC24 ■LY2 DC24 こ...
...確認の上、「開閉容量の最大値」のグラフにて開閉可否をご確認ください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選...
...(コモン、a接点、b接点)が4組あります。(4c接点) ・端子配置図 (13、14はコイルです) 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリー...
...は別売りとなりますのでご注意ください。取り付け方法・配線方法をご確認の上、ご選定ください。 商品情報 MYシリーズLYシリーズG2R-?-S 関連FAQ リレーを選定したい。リレーの本体のコイル電圧で、VDC、VA...
...ンが発生し、窒素と水分とに反応し硝酸を生成し、接触不良となります。 商品情報 一般リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ代表例 MKシリーズ代表例 ...
...が発生することがあります。 DC100V AC100V チャタリングして、正常動作しません。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ ■...
...合、下図の様に負荷1、負荷2 共に5Aの抵抗負荷を接続することができます。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを...
... φ16 形A16シリーズ押しボタンスイッチ 代表例 φ22(φ25) 形A22NNシリーズ一般リレー 代表例 形MYシリーズ一般リレー 代表例 形LYシリーズソリッド・ステート・リレー 代表例 形G3PEシリーズ 単...
...閉、コントローラとの信号伝達などI/O用途に幅広く使用できる汎用的な商品です。 G3RV G3F/G3FD 特徴汎用の一般リレー(MY、LY、MK、G2R、G2RV、G7T)と同一形状で置き換えが容易です。形式ごとに交流負荷開...
...確認の上、「開閉容量の最大値」のグラフにて開閉可否をご確認ください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレー...
...ります。 AC100/110のような定格電圧の場合は、高い方の電圧を基準とします。 ■例 MY2 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リ...
...ンス時間といいます。 動作時間、復帰時間にはバウンス時間は含まれません。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを駆動す...
...状態を検出することが可能です。(表1)セーフティリレーと一般リレーの比較 項目セーフティリレー一般リレーG7S、G7SAMY、LY、G2□など強制ガイド接点機構 *1ありなし接点溶着検出可a接点側の溶着はb接点側...
...法について 動作電圧、復帰電圧の試験方法は、JIS規格(C5442-1996)に準拠しています 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ ■定...