| IAグローバル検索 |
...接点には微小負荷開閉に適したものと、そうでないものとがあります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定し...
...条件によって違うため、使用する方の経験によって判断されています。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレー 炭化物...
...条件によっては短絡故障や接触不良等が発生するおそれがあります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 多極のリレー1台で...
...す。【例】リレー MY4N-D2ソケット PY14-Y1(保持金具付き)【例】リレー MY4N-D2ソケット PYF-14-PU(リリースレバー付き) 商品情報 MYシリーズLYシリーズG2R-?-SシリーズG2RVシリーズ ? 脱落防止用...
...Vの 80%) 復帰電圧 :DC 2.4V以上(DC24Vの 10%) 最大許容電圧:DC 26.4V (DC24Vの110%) 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例...
...る、コイルサージ吸収回路を外付けするといった対策をお奨めします。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーのコイル...
...ト・リレーG3S / G3SD ソリッドステート・リレーMOS FETリレー?一般リレー制御盤用?G2RV-ST スリムI/OリレーMY ミニパワーリレーLY バイパワーリレーG2R-□-S ミニパワーリレー プラグイン端子タイプG7T I/...
...します。(形MYQ)形MYQ○○形G2A-434*1樹脂ケース形リレーをケースに入れ、異物の接触に対して保護した構造です。(形MY)形MY△x形LY形G2R-□S種類外観形式ごみ、埃の侵入悪性ガスの侵入樹脂ケース形リレーをケ...
...での使用は、接点間にアークによる短絡が生じ、故障の原因となります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 多極のリレー1...
...要因として、接点負荷条件、あるいはシリコーンガスの濃度があります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーが接...
...合物(ベンゼン、トルエンなど)や排気ガスやタバコの煙などがあります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ シングル接点...
...でサージ電流がダイオードに流れる場合等に破損しやすくなります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーの...
...転を無視して開閉できることがあります。実機による確認が必要です。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ ■逆起電圧(サ...
...に侵入している形跡が認められた場合は、リレーを交換してください。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーのシール...
...サやスイッチ、マイコンの誤動作による高頻度開閉。3.負荷の短絡電流 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ ■逆起電圧(サー...
...ルの定格電圧通電による発熱はこれ以下となるように設計されています。 商品情報 リレー代表例 MYシリーズ代表例 LYシリーズ代表例 G2R-?-Sシリーズ代表例 G2RVシリーズ 関連FAQ リレーを選定したい。■...
...カーボンが異極間に堆積し、絶縁劣化から焼損に至る場合があります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ代表例 形G7Jシリーズ 関...
...ることでコイル線に過電流が流れ、さらに異常発熱し、断線に至ります。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ ■定格電圧 定...
...となります。一般的に使用される銀接点は容易に酸化してしまいます。 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ 微小負荷開閉に...
...が発生し、窒素と水分とに反応し硝酸を生成し、接触不良となる。 こちら 商品情報 リレー代表例 形MYシリーズ代表例 形LYシリーズ代表例 形G2R-?-Sシリーズ代表例 形G2RVシリーズ 関連FAQ リレーが動作...