| IAグローバル検索 |
...ot applicable to K7L. Can the K7L Amplifier be used as a replacement for the 61F-GPN-V50 or 61F-WL-CP@-NRA Water Leakage Detector? Yes. Because the surge withstand capability is different, ho...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/k7l_n211-e1_6_7_csm1050158.pdf
...licable model Min. Max. JIS B 0202 G½ Cabtire cable (general- purpose) 7 mm 5.5 mm 7.5 mm SC-1M WL-N, WL, D4A-@N, D4B-@N, ZE, ZV, ZV2, XE, XV, XV2 9 mm 7.5 mm 9.5 mm SC-2M 12.5 mm 11...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/limitswitch_connector_ds_e_6_4_csm578.pdf
...ck the actuator during maintenance and replace if necessary. A lineup of highly durable levers (WL-1A400) with bearing rollers is also available. Wide variety of two-circuit limit switches th...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/predictive_maintenance2_y237-e1-02.pdf
...vention Switches Long-life Switches Accessories Safety Precautions 1 Two-circuit Limit Switches WL-N/WLG Two-circuit limit switches that can be selected to match the operating environment and...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/wl-n_wlg_c151-e1_4_2_csm1057870.pdf
...Sensor E2E Proximity Sensor E2E Photoelectric Sensor E3Z Compact Limit Switch D4CC Limit Switch WL-N Compact Enclosed Switch D4E-@N Connector-Terminal Connection Type Direct Connection Type U...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/xs5_xs2_xw3_xs3_con_ds_e_3_4_csm2611.pdf
...-T, E2E-X7D1-M1J-T, E2E-X10D1-M1J-T Limit switch (DC type) Connector-terminal connection type — WL@-@DK1EJ-N *3, WL@-@-M1GJ-N *3, D4C-@0@@-DK1EJ@ *4 Direct connection type ...
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/xw3d_ds_e_3_5_csm1341.pdf
...たは非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 船舶規格 WL-N TERMINAL PLATE No No N/A N/A No Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : ...
https://www.fa.omron.co.jp/product/certification/search/certification/?keyword=WL-N TERMINAL PLATE
...式承認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) WL-LD-N(LAMPCOVER) No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ...
...式承認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) WL-N TERMINAL PLATE No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)...
...異なりますが、取り付けピッチは同等です。(リニューアル後のシリーズは側面取り付けができません。取付についてはWL-Nシリーズ、WLシリーズの取付方法を教えてください。をご参照ください。)形...
...離すと初期状態に戻るスイッチの動作 オルタネイト動作に近い商品は、以下のとおりです。■リミットスイッチの場合WLシリーズのフォーク・ロック・レバー形(WLCA32-4□-N)をご検討ください。ドグがレバー(...
...ッチ WLNJ-N の単品パーツの形式は下表のとおりです。 単品パーツ形式アクチュエータなしヘッド(アクチュエータつき)WL-9H100-Nレバーなし本体なし ヘッド(アクチュエータつき)は下図、赤枠部分です。 W...
...ーラレバー形リミットスイッチ WLCA2-Nの単品パーツの形式は下表のとおりです。 単品パーツ形式外観アクチュエータWL-1A100 *1ヘッド(アクチュエータつき)WL-1H1100-Nレバーなし本体(ヘッドつ...
...し(絶縁ガードとカバーのゴムで絶縁性を確保)ヘッドネジ4本2本、ネジ脱落防止付き ※端子ネジ、絶縁紙、ヘッドネジは、WLシリーズの旧タイプ、新タイプ共通の変更点です。その他、詳細の仕様等につきましては...
....18N 外形寸法図 (単位:mm) ■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分にご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート ここでいう相当品とは、基本性能が相当のものを意味し...
...FAQ000126374 W-10FB3はリミットスイッチWL基準形の内蔵スイッチの単品形式です。2023年3月に生産終了済みで、代替品はございません。故障の際は、リミットスイッチ本体の交換をお願いします。 外形寸法 リ...
...す。■お願い詳細仕様をカタログ(データシート)にて十分にご確認の上、ご使用可否をご検討ください。D4B-□NデータシートWL-N/WLGデータシート D4B-2115N 外形寸法(単位:mm) WLG12 外形寸法(単位:mm) ここ...
...す。・接点定格は同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性8LS152-JWLNJ-N動作に必要な力(OF)最大1.4N1.47N...
...ド)・接点定格は同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性AZ5106WLNJ-NWLNJ-2-N動作に必要な力(OF)最大1.3...
...す。・接点定格は同等です。 ■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可否をご検討ください。WL-N/WLG データシート 動作特性AZ5128WLCA12-2-N動作に必要な力(OF)最大8.83N1...