| IAグローバル検索 |
...例 D2VWシリーズマイクロスイッチ シール形 代表例 D2HWシリーズリミットスイッチリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 WL-N/WLM-Nシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミッ...
...イル・スプリング形ですが、コイル仕様が異なります。形WLNJ-30-Nは3重巻きのため、たわみができにくいのが特徴です。■形WL、形WL-N フレキシブルロッド形 コイルスプリング形の比較 形WLNJ(□-N)...
...をご要望の場合は、こちらのFAQ をご覧ください。また、直接水がかかる場合は、モールド端子形等の使用をお奨めします。WL-Nシリーズ、WLシリーズには、耐環境形をご用意しています。耐環境形の種...
...は突入電流の大きさの目安を表します。 商品情報 マイクロスイッチ 代表例 形Zシリーズリミットスイッチ 代表例 形WL-Nシリーズ押しボタンスイッチ 代表例 φ16 形A16シリーズ押しボタンスイッチ ...
...C-1420 形D4C-1620 形D4C-4220 形D4C-4420 形D4C-1320 形D4C-1520 形D4C-1720 形D4C-4320 形D4C-4520形D4C-0020形WL-1A100 ローラ・レバー形(耐候性形)--形WL-1A100P1 ローラ・レバー形...
...イッチ 極超小形基本スイッチマイクロスイッチ シール形リミットスイッチリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 形WL-N/WLM-Nシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッ...
...イッチ 極超小形基本スイッチマイクロスイッチ シール形リミットスイッチリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 形WL-N/WLM-Nシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッ...
...リレーコイル)・電動機負荷:モータなどの大きい突入電流のある負荷 商品情報 マイクロスイッチ形Z形V形SS形X形WL形WL-N / WLG形D4C形D4CC 関連FAQ 接点の開閉容量が負荷の種類によって違うの...
...ティ・リミットスイッチD4N-□R 小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチスイッチ?リミットスイッチ?汎用タテ形WL-N / WLG 2回路リミットスイッチD4C 小形リミットスイッチD4CC 小形リミットスイッ...
... スイッチ代表例 マイクロスイッチ 形Zシリーズ代表例 マイクロスイッチ 形Vシリーズ代表例 リミットスイッチ 形WL-Nシリーズ代表例 リミットスイッチ 形D4Cシリーズ代表例 リレー 形MYシリーズ...
...FAQ02986 WL-Nシリーズ、D4Cシリーズ、D4CCシリーズ、WLシリーズの一部の機種で、不動作時のバーの位置を任意の角度に変更し、自由位置をあらかじめ傾けた状態にすることができます。対象機種は(...
...FAQ02991 形WL-Nシリーズ(形WL□-N、形WL□-2-N、形WL□-2N-N)と、形WLシリーズ(形WL□-、形WL□-2、形WL□-2N)では、動作特性、ヘッド取付方向...
...FAQ03136 WLシリーズの本体にあるNEMAの表記は形式ではありません。UL規格の定格コードの刻印です。スイッチの形式は、下図の位置にありますので、再度形式をご確認ください。(WLの後ろが刻印にな...
... ~ +150℃耐寒用形Z形Z-□-□T (表2)-40 ~ +120℃ ■リミットスイッチ 耐熱/耐寒種類シリーズ形式形式一覧使用周囲温度耐熱用タテ形形WL-N形WL□-TH-N*1カタログをご参照ください。+ 5 ~ +120...
...FAQ04133 下表を参照ください。(表1) 漏液検知帯、漏液ポイントセンサ・漏液検出器:K7Lシリーズ、漏水検知器:61F-WLシリーズと組み合わせてお使いください。・配線距離についてはこちらのFAQをご覧くだ...
...き出し口をモールド(樹脂固め)しています。(ただし、アクチュエータの種類によっては、品揃えがない場合があります)形WL-N *3形D4E-N形SHL形ZC形D4MC形WL ③ コネクタタイプコネクタタイプは、リミ...
...場合があります。 商品名代表的なシリーズ名読み方フロートなしスイッチ61F-LS表A上記以外の61F表B漏水検知器61F-WL表A交互運転リレー61F-AO表AマイクロスイッチZ、V、D2F表BX2000年以前表B2000年以降表Aリ...
...クリックタイプであれば、約1/8回転でのかん合が可能です。・スマートクリックタイプ (例) ■例(表1) 形XS5シリーズ(表2) 形WL-Nシリーズ(センサI/Oコネクタタイプ)(表3) スタンダードタイプ...
...を教えてください。微小負荷開閉に適したリレーを教えてください。微小負荷用の押しボタンスイッチはありますか?WL-Nシリーズ、WLシリーズはPLCへの信号入力に使用できますか?マイクロスイッチ...
...表記の例呼び方の例マイクロスイッチ Zシリーズ 1c接点リレー MY2 ※13、14はコイル端子です2c接点リミットスイッチ WL-Nシリーズ 1NO1NCまたは1a1b温度調節器 E5CC-RX 制御出力(リレー)1a接点 関連FAQ マ...